Körüklü Vantuzlar SPB4 (4,5 Kat)
Vakum alanı (Ø) 20 mm'den 50 mm'ye kadar
İnce, dik sızdırmazlık dudağı ve akış kanatçıkları sert, şişkin poşet ambalajlar için idealdir
Güçlendirilmiş ana gövde ve körükler, vantuz vakum altında gerildiğinde çökmeyi önler
FDA uyumlu silikon SI doğrudan gıda temasına izin verir
Tasarım
Tasarım

- Körüklü vantuz SPB4 (1), 4,5 kat ve yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı ile
- Ek stabilite için özel olarak güçlendirilmiş vantuz körükleri
- Bağlantı elemanı SC (3) üzerinden montaj. Alternatif olarak makine tarafında 3/8- veya 1/2" boruya doğrudan bağlantı ve bir hortum kelepçesi (4) ile montaj"
- Erkek dişli tüm montaj elemanları entegre bir sızdırmazlık halkası içerir
- Ön filtre olarak isteğe bağlı klipsli filtre (2)
- Film sıkışmasını önlemek için alt emme katına yönelik opsiyonel SPI yerleştirme diski
Teknik veri
Teknik veri
- Çap: 20 ila 50 mm
- Malzeme: SI (gıda endüstrisinde kullanım)
Endüstriler
Endüstriler
- •Paketleme
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |