SXT-CON-GB-M-A2
Réf. article: 10.07.13.00215
Support d'engrenage pour tube, modulaire, pour bras pivotants et à connecter avec un outillage rond
Secteurs : Automobile | Métal
| Matière | Aluminium |
| Connexion 1 | Boul. av rainure Ø19 |
| Forme | Mâle |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 23 mm |
| D | 35 mm |
| d | 19 mm |
| d1 | 8,5 mm |
| H | 46 mm |
| H2 | 12 mm |
| L | 46,5 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 15 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière | Aluminium |
| Forme | Mâle |
| Poids propre | 65 g |
| Famille de produits | SXT |
Documentation
Documentation