Schmalz

Instrucciones de pedido

Las conexiones SXT-CON-GB (entrelazadas) se suministran como piezas individuales.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo:

  • Componente M (gris) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Componente F (negro) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SXT-CON-GB-M-A2

N° de artículo: 10.07.13.00215

Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.

Industrias: Automóvil | Metal

MaterialAluminio
Conexión 1Perno c l ranura Ø19
FormaMacho
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 23  mm
D 35  mm
d 19  mm
d1 8,5  mm
H 46  mm
H2 12  mm
L 46,5  mm
L2 30  mm
L3 15  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material Aluminio
Forma Macho
Peso 65  g
Familia de productos SXT
Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta