Schmalz

Note sull'ordine

Le connessioni SXT-CON-GB (interbloccate) sono fornite come parti singole.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo:

  • M componente (grigio) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
  • F componente (nero) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
  • Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXT-CON-GB-M-A2

Numero articolo: 10.07.13.00215

Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi

Industrie: Automobilistico | Metallo

MaterialeAlluminio
Connessione 1Perno c l scanal Ø19
FormaMaschio
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 23  mm
D 35  mm
d 19  mm
d1 8,5  mm
H 46  mm
H2 12  mm
L 46,5  mm
L2 30  mm
L3 15  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Maschio
Peso 65  g
Famiglia di prodotti SXT
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello