SXT-CON-GB-M-A2
Osanro: 10.07.13.00215
Putkipuristin hammastuksella, modulaarinen, kääntyviä varret ja liitäntää varten putkityökaluihin
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Shape | Male |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 23 mm |
| D | 35 mm |
| d | 19 mm |
| d1 | 8,5 mm |
| H | 46 mm |
| H2 | 12 mm |
| L | 46,5 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Male |
| Weight | 65 g |
| Product family | SXT |
Dokumentointi
Dokumentointi