Schmalz

Sipariş Bilgileri

Bağlantılar (dişli) SXT-CON-GB ayrı parçalar olarak teslim edilir.
Komple bir montaj elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • SXT-CON-GB bağlantılarının M bileşeni (gri), SXT-ANG açı parçaları veya SXT-EXT uzatmaları
  • SXT-CON-GB bağlantılarının F bileşeni (siyah), açılı parçalar SXT-ANG veya uzatmalar SXT-EXT
  • Montaj seti SXT - vidalar, pullar ve yaylardan oluşur
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SXT-CON-GB-M-A2

Parça no.: 10.07.13.00215

Gear bracket for tube, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling

Endüstriler: Metal | Otomotiv

MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1Bolt with slot Ø19mm
ŞekilErkek
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 23  mm
D 35  mm
d 19  mm
d1 8,5  mm
H 46  mm
H2 12  mm
L 46,5  mm
L2 30  mm
L3 15  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Şekil Erkek
Ağırlık 65  g
Ürün ailesi SXT
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git