SXT-CON-GB-M-A2
Číslo dílu.: 10.07.13.00215
Gear bracket for tube, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling
Odvětví: Automotive | Metal
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Shape | Male |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 23 mm |
| D | 35 mm |
| d | 19 mm |
| d1 | 8,5 mm |
| H | 46 mm |
| H2 | 12 mm |
| L | 46,5 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Male |
| Weight | 65 g |
| Product family | SXT |
Dokumentace
Dokumentace