Schmalz

Consignes de commande

L'électrovanne EMVO est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre de ventilation

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EMVO 25 230V-AC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.01.00054

Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide

Secteurs : Usage général

Taille25 (mm)
Débit nominal à 0,1 bar100.5 (m³/h)
Tension DC230 V - AC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Filetage du raccordtageG1"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Poids propre5.7 (kg)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d 9  mm
D 80  mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
G3 G1"-F
H 100  mm
H1 172  mm
L 206  mm
L2 43  mm
X1 45  mm
Y1 80  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 25  mm
Vanne de commande sans courant, fermé
Débit nominal à 0,1 bar 100,5  m³/h
Débit nominal à 0,1 bar 1 675  l/min
Plage de pression (pression de service) [bar] -0,95 ... 0,00 bar
Tension DC 230 V - AC
Temps de fermeture 208  ms
Poids propre 5,7  kg
Famille de produits EMVO
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier