EMVO 25 230V-AC 3/2 NC
Parça no.: 10.05.01.00054
Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 25 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 100.5 (m³/h) |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Bağlantı dişi | G1"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Ağırlık | 5.7 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 9 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1"-F |
| G2 | G1"-F |
| G3 | G1"-F |
| H | 100 mm |
| H1 | 172 mm |
| L | 206 mm |
| L2 | 43 mm |
| X1 | 45 mm |
| Y1 | 80 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 25 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| 0,1 bar'da nominal akış | 100,5 m³/h |
| 0,1 bar'da nominal akış | 1.675 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Kapanış saati | 208 ms |
| Ağırlık | 5,7 kg |
| Ürün ailesi | EMVO |
Dokümantasyon
Dokümantasyon