Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMVO is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMVO 25 230V-AC 3/2 NC

Číslo dílu.: 10.05.01.00054

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Odvětví: Universal

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar100.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight5.7 (kg)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 9  mm
D 80  mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
G3 G1"-F
H 100  mm
H1 172  mm
L 206  mm
L2 43  mm
X1 45  mm
Y1 80  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 25  mm
Control valve Normally closed
Nominal flow at 0.1 bar 100,5  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 1 675  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 208  ms
Weight 5,7  kg
Product family EMVO
Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku