Schmalz

Note sull'ordine

La valvola elettromagnetica EMVO viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: filtro di ventilazione

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EMVO 25 230V-AC 3/2 NC

Numero articolo: 10.05.01.00054

Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto

Industrie: Universale

Diametro nominale25 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar100.5 (m³/h)
Tensione DC230 V - AC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoG1"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso5.7 (kg)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 9  mm
D 80  mm
G1 G1"-IG
G2 G1"-IG
G3 G1"-IG
H 100  mm
H1 172  mm
L 206  mm
L2 43  mm
X1 45  mm
Y1 80  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 25  mm
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Portata nominale a 0,1 bar 100.5  m³/h
Portata nominale a 0,1 bar 1675  l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] -0,95 ... 0,00 bar
Tensione DC 230 V - AC
Tempo di chiusura 208  ms
Peso 5.7  kg
Famiglia di prodotti EMVO
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello