EMVO 25 230V-AC 3/2 NC
N° de artículo: 10.05.01.00054
Válvula electromagnética EMVO para el control directo de vacío
Industrias: Universal
| Tamaño nominal | 25 (mm) |
| Flujo nominal a 0,1 bar | 100.5 (m³/h) |
| Tensión DC | 230 V - AC |
| Válvula de función | Válvula de múltiples vías 3/2 |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Rosca conexión | G1"-HE |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Peso | 5.7 (kg) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d | 9 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1"-HE |
| G2 | G1"-HE |
| G3 | G1"-HE |
| H | 100 mm |
| H1 | 172 mm |
| L | 206 mm |
| L2 | 43 mm |
| X1 | 45 mm |
| Y1 | 80 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño nominal | 25 mm |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Flujo nominal a 0,1 bar | 100,5 m³/h |
| Flujo nominal a 0,1 bar | 1675 l/min |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Tensión DC | 230 V - AC |
| Tiempo de cierre | 208 ms |
| Peso | 5,7 kg |
| Familia de productos | EMVO |
Documentación
Documentación