Schmalz

주문 정보

Solenoid valve EMVO is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EMVO 25 230V-AC 3/2 NC

부품 번호.: 10.05.01.00054

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

산업: 일반

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar100.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight5.7 (kg)
디자인 데이터
Design image
속성
d 9  mm
D 80  mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
G3 G1"-F
H 100  mm
H1 172  mm
L 206  mm
L2 43  mm
X1 45  mm
Y1 80  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 25  mm
Control valve Normally closed
Nominal flow at 0.1 bar 100.5  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 1,675  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 208  ms
Weight 5.7  kg
Product family EMVO
관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동