Schmalz

솔레노이드 밸브 EMVO

12mm ~ 25mm의 공칭 너비

제품으로 바로 이동

진공패드 및 에어레이션 위치를 통해 공정을 안전하게 제어할 수 있는 3/2 방향 밸브

최대 2.5mm의 공칭 폭(mm)으로 누출로 인한 높은 유량의 공정에서 사용 가능

직접 작동식 밸브는 압축 공기를 사용하지 않고도 가장 빠른 개폐 타임을 가능하게 합니다

디자인
  • 직동 형 솔레노이드 밸브
  • 기본 위치 Normally Closed (NC)
  • 황동 및 알루미늄 하우징의 시트 밸브
  • 보호 등급 IP 65
  • 장치 소켓은 DIN 43650, A 형에 해당합니다.
기술 데이터
  • 공칭 너비 : 12 ~ 25mm
  • 공칭 유량 : 21 ~ 101 m³ / h
  • 전압 =/~ 24/230 V
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
산업 분야

결과 6 중 1 - 6개

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

부품 번호.: 10.05.01.00049

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

산업: 일반

Nominal size12 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar23.5 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC18.7 (W)
Weight1.2 (kg)
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

부품 번호.: 10.05.01.00052

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

산업: 일반

Nominal size12 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar23.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight1.2 (kg)
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

부품 번호.: 10.05.01.00050

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

산업: 일반

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar84.5 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC35.5 (W)
Weight5.8 (kg)
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

부품 번호.: 10.05.01.00053

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

산업: 일반

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar84.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight5.8 (kg)
EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

부품 번호.: 10.05.01.00051

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

산업: 일반

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar100.5 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC37 (W)
Weight5.7 (kg)
EMVO 25 230V-AC 3/2 NC

부품 번호.: 10.05.01.00054

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

산업: 일반

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar100.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight5.7 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.