N° de artículo: 10.05.01.00049
Válvula electromagnética EMVO para el control directo de vacío
Industrias: Universal
| Tamaño nominal | 12 (mm) |
| Flujo nominal a 0,1 bar | 23.5 (m³/h) |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Válvula de función | Válvula de múltiples vías 3/2 |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Rosca conexión | G1/2"-HE |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Consumo de potencia DC | 18.7 (W) |
| Peso | 1.2 (kg) |