Schmalz

Valvole elettromagnetiche EMVO

Diametro nominale da 12 mm a 25 mm

Vai direttamente ai prodotti

Valvola a 3/2 vie per un controllo sicuro del processo tramite ventosa e posizione di aerazione

Le larghezze nominali in mm fino a 2,5 mm consentono l'utilizzo in processi con flussi elevati dovuti alla perdita di liquidi

La valvola ad attuazione diretta consente tempi di apertura e chiusura rapidissimi senza l'uso di aria compressa

Struttura
  • Valvola elettromagnetica a comando diretto
  • Posizione di base Normally Closed (NC)
  • Valvola con corpo di ottone e alluminio
  • Tipo di protezione IP 65
  • Presa apparecchio conforme a DIN 43 650, forma A
Dati tecnici
  • Diametro nominale: da 12 a 25 mm
  • Portata nominale: da 21 a 101 m³/h
  • Tensione =/~ 24/230 V
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro nominale
Portata nominale a 0,1 bar
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 6 da 6 risultati

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Numero articolo: 10.05.01.00049

Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto

Industrie: Universale

Diametro nominale12 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar23.5 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoG1/2"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Consumo di energia DC18.7 (W)
Peso1.2 (kg)
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Numero articolo: 10.05.01.00052

Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto

Industrie: Universale

Diametro nominale12 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar23.5 (m³/h)
Tensione DC230 V - AC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoG1/2"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso1.2 (kg)
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Numero articolo: 10.05.01.00050

Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto

Industrie: Universale

Diametro nominale20 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar84.5 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoG3/4"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Consumo di energia DC35.5 (W)
Peso5.8 (kg)
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Numero articolo: 10.05.01.00053

Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto

Industrie: Universale

Diametro nominale20 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar84.5 (m³/h)
Tensione DC230 V - AC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoG3/4"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso5.8 (kg)
EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

Numero articolo: 10.05.01.00051

Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto

Industrie: Universale

Diametro nominale25 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar100.5 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoG1"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Consumo di energia DC37 (W)
Peso5.7 (kg)
EMVO 25 230V-AC 3/2 NC

Numero articolo: 10.05.01.00054

Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto

Industrie: Universale

Diametro nominale25 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar100.5 (m³/h)
Tensione DC230 V - AC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoG1"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso5.7 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello