Art-Nr.: 10.05.01.00049
Elektromagnetventil EMVO zur direkten Steuerung von Vakuum
Branchen: Universal
| Nennweite | 12 (mm) |
| Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 23.5 (m³/h) |
| Spannung DC | 24 V - DC |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
| Anschlussgewinde | G1/2"-IG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Leistungsaufnahme DC | 18.7 (W) |
| Gewicht | 1.2 (kg) |