Schmalz

Solenoid Valves EMVO

Nominal diameter from 12 mm to 25 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

3/2-way valve for safe control of the process through suction cup & aeration position

Nominal widths in mm up to 2.5 mm enable use in processes with high flow rates due to leakage

Direct-actuated valve enables the fastest opening & closing times without the use of compressed air

Cấu trúc
  • Directly controlled solenoid valve
  • Basic position Normally Closed (NC)
  • Seat valve in housing made of brass and aluminum
  • Degree of protection IP 65
  • Connection socket complies with DIN 43 650, Form A
Thông số kỹ thuật
  • Nominal diameter: 12 to 25 mm
  • Nominal flow: 21 to 101 m³/h
  • Voltages =/~ 24/230 V
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Mã sản phẩm: 10.05.01.00049

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Các ngành: Universal

Nominal size12 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar23.5 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC18.7 (W)
Weight1.2 (kg)
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Mã sản phẩm: 10.05.01.00052

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Các ngành: Universal

Nominal size12 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar23.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight1.2 (kg)
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Mã sản phẩm: 10.05.01.00050

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Các ngành: Universal

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar84.5 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC35.5 (W)
Weight5.8 (kg)
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Mã sản phẩm: 10.05.01.00053

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Các ngành: Universal

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar84.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight5.8 (kg)
EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

Mã sản phẩm: 10.05.01.00051

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Các ngành: Universal

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar100.5 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC37 (W)
Weight5.7 (kg)
EMVO 25 230V-AC 3/2 NC

Mã sản phẩm: 10.05.01.00054

Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum

Các ngành: Universal

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar100.5 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight5.7 (kg)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.