Schmalz

Solenoid Valfler EMVO

Nominal çap 12 mm'den 25 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Vantuz ve havalandırma konumu aracılığıyla işlemin güvenli kontrolü için 3/2 yollu valf

mm cinsinden 2,5 mm'ye kadar olan nominal genişlikler, vakum kaçağı nedeniyle yüksek akış hızlarına sahip işlemlerde kullanıma olanak sağlar

Doğrudan tahrikli valf, basınçlı hava kullanmadan en hızlı açma ve kapanış saatlerini sağlar

Tasarım
  • Doğrudan kontrollü solenoid valf
  • Temel konum Normally Closed (NC)
  • Pirinç ve alüminyumdan yapılmış gövde içinde yataklı valf
  • Koruma sınıfı IP 65
  • Bağlantı soketi DIN 43 650, Form A ile uyumludur
Teknik veri
  • Nominal çap: 12 ila 25 mm
  • Nominal akış: 21 ila 101 m³/saat
  • Gerilimler =/~ 24/230 V
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
Nominal boyut
0,1 bar'da nominal akış
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

6 sonuçtan 1 - 6'si

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Parça no.: 10.05.01.00049

Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut12 (mm)
0,1 bar'da nominal akış23.5 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiG1/2"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Enerji tüketimi DC18.7 (W)
Ağırlık1.2 (kg)
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Parça no.: 10.05.01.00052

Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut12 (mm)
0,1 bar'da nominal akış23.5 (m³/h)
Gerilim DC230 V - AC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiG1/2"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Ağırlık1.2 (kg)
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Parça no.: 10.05.01.00050

Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut20 (mm)
0,1 bar'da nominal akış84.5 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiG3/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Enerji tüketimi DC35.5 (W)
Ağırlık5.8 (kg)
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Parça no.: 10.05.01.00053

Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut20 (mm)
0,1 bar'da nominal akış84.5 (m³/h)
Gerilim DC230 V - AC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiG3/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Ağırlık5.8 (kg)
EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

Parça no.: 10.05.01.00051

Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut25 (mm)
0,1 bar'da nominal akış100.5 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiG1"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Enerji tüketimi DC37 (W)
Ağırlık5.7 (kg)
EMVO 25 230V-AC 3/2 NC

Parça no.: 10.05.01.00054

Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut25 (mm)
0,1 bar'da nominal akış100.5 (m³/h)
Gerilim DC230 V - AC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiG1"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Ağırlık5.7 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.