Schmalz

Électrovannes EMVO

Diamètre nominal de 12 mm à 25 mm

Accéder directement aux produits

Vanne 3/2 pour une commande fiable du procédé par la ventouse et la position d'aération

Les largeurs nominales en mm jusqu'à 2,5 mm permettent l'utilisation dans des procédés avec des débits élevés en raison des fuites

La vanne à action directe permet les temps d'ouverture et de fermeture les plus rapides sans utilisation d'air comprimé

Composition
  • Electrovanne à commande directe
  • Position de base Normally Closed (NC)
  • Vanne à siège dans le boîtier en laiton et aluminium
  • Type de protection IP 65
  • La prise de l’appareil selon DIN 43 650, forme A
Données techniques
  • Diamètre nominal : 12 à 25 mm
  • Débit nominal : 21 à 101 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Débit nominal à 0,1 bar
Famille de produits
Secteurs

1 - 6 de 6 résultats

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.01.00049

Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide

Secteurs : Usage général

Taille12 (mm)
Débit nominal à 0,1 bar23.5 (m³/h)
Tension DC24 V - DC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Filetage du raccordtageG1/2"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Consommation de puissance DC18.7 (W)
Poids propre1.2 (kg)
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.01.00052

Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide

Secteurs : Usage général

Taille12 (mm)
Débit nominal à 0,1 bar23.5 (m³/h)
Tension DC230 V - AC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Filetage du raccordtageG1/2"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Poids propre1.2 (kg)
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.01.00050

Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide

Secteurs : Usage général

Taille20 (mm)
Débit nominal à 0,1 bar84.5 (m³/h)
Tension DC24 V - DC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Filetage du raccordtageG3/4"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Consommation de puissance DC35.5 (W)
Poids propre5.8 (kg)
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.01.00053

Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide

Secteurs : Usage général

Taille20 (mm)
Débit nominal à 0,1 bar84.5 (m³/h)
Tension DC230 V - AC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Filetage du raccordtageG3/4"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Poids propre5.8 (kg)
EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.01.00051

Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide

Secteurs : Usage général

Taille25 (mm)
Débit nominal à 0,1 bar100.5 (m³/h)
Tension DC24 V - DC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Filetage du raccordtageG1"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Consommation de puissance DC37 (W)
Poids propre5.7 (kg)
EMVO 25 230V-AC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.01.00054

Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide

Secteurs : Usage général

Taille25 (mm)
Débit nominal à 0,1 bar100.5 (m³/h)
Tension DC230 V - AC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Filetage du raccordtageG1"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Poids propre5.7 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier