La force de préhension est supérieure de 20 % à celle de l'original SCM, et la stabilité est comparable.∼ Markus Hermann, directeur général de Müller Manufaktur Möbelbau GmbH

Les blocs de bridage par vide de Schmalz optimisent l'usinage CNC
Müller Manufaktur remplace progressivement le dispositif de bridage d'origine de ses machines du fabricant italien SCM par les nouveaux blocs de bridage par le vide VCBL-S6 de Schmalz. Ils réduisent non seulement les temps de configuration et sont moins chers à l'achat, mais offrent également des forces de maintien plus élevées.
Caractéristiques de la Success Story
Secteur | Type de meubles |
---|---|
Pièce à usiner | Panneaux (d'aggloméré) |
Groupe de produits | Dispositif de levage par le vide VacuMaster Wood |
Type de manipulation | Systèmes de bridage |
Avec Schmalz
30
pour cent
plus de force de préhension
40
pour cent
remplacement moins coûteux
Le client: Müller Manufaktur Möbelbau GmbH
Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, fondée en 1930, est une entreprise renommée dans le secteur du travail du bois haut de gamme. Basée à Bad Rippoldsau, dans le Bade-Wurtemberg, l'entreprise est spécialisée dans le développement de mobilier de bureau individuel. Elle propose une large gamme de meubles de haute qualité, notamment des tables de conférence, des buffets et des tables hautes, des postes de travail, des modules d'armoires et des bureaux d'accueil. Les clients de Müller Manufaktur sont des entreprises renommées de différents secteurs, notamment des entreprises industrielles et de services, des banques, des avocats, des conseillers fiscaux et des compagnies d'assurance. En complément, l'entreprise fournit également des produits exclusifs aux établissements d'enseignement et de recherche et aux ambassades allemandes dans le monde entier. Avec une équipe de douze collaborateurs, Müller Manufaktur partage une passion pour le bois et vise la perfection dans la fabrication de ses meubles. Dans leur fonctionnement moderne près de Freudenstadt, ils s'efforcent de faire connaître leurs produits exclusifs à l'échelle internationale et de se forger une présence solide.
Le défi
Müller utilise notamment des centres d'usinage CNC modernes du fabricant italien SCM. Le Morbidelli m200 est utilisé pour la fabrication de pièces plates telles que des tables lisses ou des plans de travail en petites quantités ou en production unique. Les machines peuvent traiter les pièces brutes sur cinq faces. Cela implique des forces latérales élevées, que le système de bridage doit maintenir en toute sécurité malgré des surfaces rugueuses ou des contours courbés. Le fabricant de meubles n'était pas entièrement satisfait des blocs de bridage de SCM utilisés précédemment. Bien qu'ils soient d'une stabilité comparable, il est très difficile de remplacer la lèvre d'étanchéité si elle est endommagée. Le démontage exige beaucoup de dextérité et l'utilisation d'un tournevis à fente avec le risque d'endommager davantage la ventouse. Les menuisiers doivent également réajuster plusieurs fois la lèvre d'étanchéité pour exécuter une adaptation précise. En outre, le coût élevé des blocs de bridage d'origine a posé problème aux menuisiers. Face à ces défis, Müller a décidé d'accepter l'offre de Schmalz et de tester les blocs de bridage par le vide de type VCBL-S6 nouvellement développés.
La solution de Schmalz
La solution Schmalz est un système de bridage spécialement conçu pour les consoles des machines SCM. Le bloc de bridage par le vide de type VCBL-S6 se caractérise par un corps principal robuste en matière synthétique renforcée de fibres de verre, qui porte la ventouse à membrane. Ce bloc peut être soit fixé directement, soit monté sur un circuit à l'aide d'une semelle élévatrice. Le bloc est positionné facilement et précisément pendant le produit, par étapes de 15 degrés en 15 degrés, à l'aide d'un levier de bridage. Un palpeur mécanique permet de laisser les ventouses non utilisées sur la machine, ce qui réduit le temps de configuration. La membrane de la plaque d'aspiration protège le bloc de bridage par le vide de l'entrée de copeaux. La pièce élastomère de la plaque d'aspiration assure une étanchéité optimale et peut être remplacée rapidement et sans outil lorsqu'elle est usée. Pour éviter les erreurs lors de la commande de pièces de rechange, le bloc de bridage par le vide VCBL-S6 est équipé d'une étiquette NFC qui permet d'accéder directement à toutes les données produit pertinentes via l'application Schmalz ControlRoom sur le smartphone de l'utilisateur. Les blocs de bridage par le vide de Schmalz sont impressionnants. Par rapport à l'original SCM, la force de préhension est 20 % plus élevée, avec une stabilité comparable. Cela entraîne des temps de configuration plus courts, car les menuisiers peuvent rapidement pivoter le bloc de bridage par le vide et remplacer les ventouses endommagées, facilement et sans outils. Les forces de préhension élevées améliorent la sécurité du procédé à des vitesse de travail et des profondeurs de coupe élevées. De plus, la tolérance en hauteur avec Schmalz est plus précise que l'original de SCM, ce qui permet une production plus précise. Le fonctionnement mixte entre les blocs de bridage de SCM et de Schmalz se déroule sans problème, ce qui plaide en faveur d'un passage progressif à la solution Schmalz. Depuis le projet pilote chez Müller Manufaktur, les contacts avec Schmalz sont réguliers et la collaboration se déroule sans problème. Schmalz tient toujours compte de la charge de travail variable de la menuiserie lors de la planification, ce que Markus Hermann, directeur général, souligne de manière positive.

La ventouse peut être fixée dans le support par paliers de 15 degrés sans outils, en utilisant les leviers de verrouillage orange.

Des temps de configuration réduits : Pour le menuisier Michael Spinner, le réglage des blocs de bridage pivotants et le changement de la plaque d'aspiration se font rapidement, facilement et sans outil.

Markus Hermann (à gauche), directeur général de Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, avec Matthias Schmider, chef de produit chez Schmalz.