La forza di tenuta è superiore del 20% rispetto all'originale SCM, con la stessa stabilità.∼ Markus Hermann, amministratore delegato della Müller Manufaktur Möbelbau GmbH

I blocchi di aspirazione Schmalz ottimizzano la lavorazione CNC
Müller Manufaktur sta gradualmente sostituendo i sistemi di bloccaggio originali delle sue macchine del produttore italiano SCM con i nuovi blocchi di aspirazione Schmalz VCBL-S6. Non solo riducono i tempi di equipaggiamento e sono più economici da acquistare, ma offrono anche forze di presa più elevate.
Fatti della storia di successo
| Industria | Costruzione di mobili |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Pannelli (di legno) |
| Gruppo di prodotti | Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Legno |
| Tipo di manipolazione | Sistemi di bloccaggio |
Con Schmalz
30
percentuale
maggiore forza di presa
40
percentuale
sostituzione più economica
Il cliente: Müller Manufaktur Möbelbau GmbH
Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, fondata nel 1930, è un'azienda rinomata nel settore della lavorazione del legno di alta qualità. Con sede a Bad Rippoldsau, nel Baden-Württemberg, l'azienda è specializzata nello sviluppo di mobili per ufficio personalizzati. Il suo portafoglio comprende un'ampia gamma di mobili di alta qualità, tra cui tavoli da conferenza, credenze e highboard, postazioni di lavoro, moduli per armadi e scrivanie per reception. I clienti di Müller Manufaktur sono rinomate aziende di vari settori, tra cui società industriali e di servizi, banche, avvocati, consulenti fiscali e compagnie di assicurazione. Inoltre, l'azienda fornisce con i suoi prodotti esclusivi anche istituti di istruzione e di ricerca e ambasciate tedesche in tutto il mondo. Con un team di dodici dipendenti, Müller Manufaktur condivide la passione per il legno e punta alla perfezione nella produzione dei suoi mobili. Nel suo moderno funzionamento nei pressi di Freudenstadt, lavora per far conoscere i suoi prodotti esclusivi a livello internazionale e costruire una forte presenza.
La sfida
Müller utilizza moderni centri di lavorazione CNC del produttore italiano SCM, tra gli altri. La Morbidelli m200 viene utilizzata per la produzione di pezzi piatti come piani liscio o piani di lavoro in piccole quantità o in produzioni uniche. Le macchine sono in grado di processare i pezzi grezzi da cinque lati. Ciò comporta elevate forze laterali, che il sistema di bloccaggio deve serrare in modo sicuro nonostante le superfici ruvide o i contorni curvi. Il produttore di mobili non era del tutto soddisfatto dei blocchi di aspirazione originali di SCM utilizzati in precedenza. Sebbene abbiano una stabilità paragonabile, è molto difficile sostituire il labbro di tenuta se è danneggiato. Lo smontaggio richiede molta destrezza e l'uso di un cacciavite a scanalatura, con il rischio di danneggiare ulteriormente la ventosa. I falegnami devono anche regolare più volte il labbro di tenuta per eseguire un adattamento preciso. Inoltre, il costo elevato dei blocchi di aspirazione originali ha rappresentato un problema per i falegnami. Alla luce di queste sfide, Müller ha deciso di accettare l'offerta di Schmalz e di testare i blocchi di aspirazione di tipo VCBL-S6 di nuova concezione.
La soluzione di Schmalz
La soluzione di Schmalz è un sistema di bloccaggio sviluppato appositamente per i profili delle macchine SCM. Il blocco di aspirazione tipo VCBL-S6 è caratterizzato da un robusto corpo base in plastica rinforzata in fibra di vetro, che porta la piastra di aspirazione con membrana. Questa piastra di aspirazione può essere fissata direttamente o dotata di una ventosa elevabile. La ventosa si posiziona facilmente e con precisione durante la produzione con incrementi di 15 gradi grazie a una leva di bloccaggio. Una valvola ad impulsi consente di lasciare le ventose inutilizzate sulla macchina, riducendo i tempi di equipaggiamento. La membrana della piastra di aspirazione protegge il blocco di aspirazione dall'ingresso di trucioli. Il pezzo in elastomero della piastra di aspirazione garantisce una guarnizione ottimale e può essere sostituito rapidamente e senza utensili quando è usurato. Per evitare errori nell'ordinazione dei pezzi di ricambio, il blocco di aspirazione VCBL-S6 è dotato di un tag NFC che consente di richiamare tutti i dati rilevanti del prodotto direttamente tramite l'app Schmalz ControlRoom sullo smartphone dell'utente. I blocchi di aspirazione di Schmalz sono impressionanti. Rispetto all'originale SCM, la forza di presa è superiore del 20% con una stabilità paragonabile. Ciò si traduce in tempi di equipaggiamento più brevi, in quanto i carpentieri possono regolare rapidamente il blocco di aspirazione rotazionale e sostituire le piastre di aspirazione danneggiate in modo semplice e senza utensili. Le elevate forze di presa migliorano l'affidabilità del processo a velocità di avanzamento e profondità di taglio elevate. Inoltre, la tolleranza in altezza con Schmalz è più precisa dal punto di vista dimensionale rispetto all'originale, il che consente una produzione più precisa. Il funzionamento misto tra SCM e ventose Schmalz funziona senza problemi, il che depone a favore di un passaggio graduale alla soluzione Schmalz. Sin dal progetto pilota presso Müller Manufaktur, i contatti con Schmalz sono stati regolari e la collaborazione procede senza intoppi. Nella programmazione, Schmalz tiene sempre conto del carico di lavoro variabile della falegnameria, cosa che l'amministratore delegato Markus Hermann sottolinea positivamente.

La ventosa può essere fissata nel supporto con incrementi di 15 gradi senza l'uso di utensili, grazie alle leve di bloccaggio arancioni.

Tempi di equipaggiamento ridotti: La regolazione dei blocchi di aspirazione rotazionali e la sostituzione della piastra di aspirazione sono operazioni rapide, semplici e prive di utensili per il falegname Michael Spinner.

Markus Hermann (a sinistra), amministratore delegato di Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, con Matthias Schmider, product manager di Schmalz.
