Schmalz

Las ventosas de bloque VCBL-S6 de Schmalz han mejorado notablemente los procesos del fabricante de muebles Müller Manufaktur.

Las ventosas de bloque de vacío de Schmalz optimizan el mecanizado CNC

Müller Manufaktur está sustituyendo gradualmente los sistemas de fijación originales de sus máquinas del fabricante italiano SCM por las nuevas ventosas de bloque VCBL-S6 de Schmalz. No solo reducen los tiempos de equipamiento y son más económicas de adquirir, sino que también ofrecen fuerzas de retención más elevadas.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaMadera
Pieza de trabajoTableros de madera
Grupo de productosElevador por vacío VacuMaster Madera
Tipo de manipulaciónSistemas de fijación

Con Schmalz

30

por ciento

más fuerza de retención

40

por ciento

sustitución más barata

El cliente: Müller Manufaktur Möbelbau GmbH

Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, fundada en 1930, es una empresa de renombre en el sector del mecanizado de madera de primera calidad. Con sede en Bad Rippoldsau, Baden-Württemberg, la empresa está especializada en el desarrollo de mobiliario de oficina individual. Su cartera incluye una amplia gama de muebles de alta calidad, como mesas de conferencias, aparadores y tableros altos, estaciones de trabajo, módulos de armarios y mostradores de recepción. Los clientes de Müller Manufaktur son conocidas empresas de diversos sectores profesionales, como empresas industriales y de servicios, bancos, abogados, asesores fiscales y compañías de seguros. Además, la empresa también suministra sus productos exclusivos a instituciones educativas y de investigación y a embajadas alemanas de todo el mundo. Con un equipo de doce empleados, Müller Manufaktur comparte la pasión por la madera y busca la perfección en la fabricación de sus muebles. En su moderno funcionamiento cerca de Freudenstadt, trabajan para dar a conocer internacionalmente sus productos exclusivos y construir una fuerte presencia.

El desafío

Müller utiliza, entre otros, modernos centros de mecanizado CNC del fabricante italiano SCM. El Morbidelli m200 se utiliza para la fabricación de piezas planas, como tableros de mesa o encimeras, en pequeñas cantidades o producciones únicas. Las máquinas pueden procesar las piezas en bruto por cinco lados. Esto implica grandes fuerzas laterales, que el sistema de fijación debe sujetar con seguridad a pesar de las superficies rugosas o los contornos alabeados. El fabricante de muebles no estaba del todo satisfecho con las ventosas de bloque originales de SCM utilizadas anteriormente. Aunque tienen una estabilidad comparable, es muy difícil sustituir el labio sellador si está dañado. El desmontaje requiere mucha destreza y el uso de un destornillador de ranura, con el riesgo de dañar aún más la ventosa. Los carpinteros también tienen que reajustar el labio sellador varias veces para ejecutar un ajuste preciso. Además, el elevado coste de las ventosas de bloque originales era un problema para los carpinteros. En vista de estos retos, Müller decidió aceptar la oferta de Schmalz y probar las ventosas de bloque del modelo VCBL-S6 de nuevo desarrollo.

La fuerza de retención es un 20 % mayor que la del original SCM, con la misma estabilidad.
∼ Markus Hermann, Director General de Müller Manufaktur Möbelbau GmbH

Solución de Schmalz

La solución de Schmalz es un sistema de fijación desarrollado especialmente para las consolas de las máquinas SCM. El bloque de vacío del modelo VCBL-S6 se caracteriza por un robusto cuerpo base de plástico reforzado con fibra de vidrio, que lleva la placa de ventosa con membrana. Esta placa de ventosa puede fijarse directamente o mediante una instalación en lata con una ventosa elevadora. La ventosa se coloca con facilidad y precisión durante la producción en incrementos de 15 grados mediante una palanca de fijación. Una válvula palpadora permite dejar en la máquina las ventosas no utilizadas, lo que reduce el tiempo de equipamiento. La membrana de la placa de ventosa protege la ventosa de bloque de la entrada de virutas. La pieza de elastómero de la placa de ventosa proporciona una estanqueidad óptima y puede sustituirse rápidamente y sin herramientas cuando está desgastada. Para evitar errores en el pedido de piezas de repuesto, la ventosa de bloque VCBL-S6 está equipada con una etiqueta NFC que permite consultar todos los datos relevantes del producto directamente a través de la app ControlRoom de Schmalz en el smartphone del usuario. Las ventosas de bloque de Schmalz convencen. En comparación con la SCM original, la fuerza de retención es un 20% mayor con una estabilidad comparable. Esto se traduce en tiempos de equipamiento más cortos, ya que los carpinteros pueden ajustar rápidamente el giro de bloque de vacío y sustituir las placas de ventosa dañadas de forma sencilla y sin herramientas. Las elevadas fuerzas de retención mejoran la seguridad del proceso a altas velocidades de avance y profundidades de corte. Además, la tolerancia de altura con Schmalz es más exacta dimensionalmente en comparación con el original, lo que permite una producción más precisa. El funcionamiento mixto entre el SCM y las ventosas de Schmalz funciona sin problemas, lo que habla a favor de un cambio gradual a la solución de Schmalz. Desde el proyecto piloto en Müller Manufaktur existe un contacto regular con Schmalz y la colaboración se desarrolla sin problemas. Schmalz siempre tiene en cuenta la carga de trabajo variable de la carpintería a la hora de programar, lo que el gerente Markus Hermann destaca positivamente.

La ventosa puede fijarse en el soporte en paso de 15 grados sin necesidad de herramientas utilizando las palancas de fijación de color naranja.

La ventosa puede fijarse en el soporte en paso de 15 grados sin necesidad de herramientas utilizando las palancas de fijación de color naranja.

Tiempos de equipamiento cortos: El carpintero Michael Spinner puede ajustar los bloques de vacío giratorios y cambiar la placa de ventosa de forma rápida, sencilla y sin herramientas.

Tiempos de equipamiento cortos: El carpintero Michael Spinner puede ajustar los bloques de vacío giratorios y cambiar la placa de ventosa de forma rápida, sencilla y sin herramientas.

Markus Hermann (izquierda), Director General de Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, con Matthias Schmider, Jefe de Producto de Schmalz.

Markus Hermann (izquierda), Director General de Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, con Matthias Schmider, Jefe de Producto de Schmalz.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Tiempos de equipamiento reducidosVentosas de bloque giratorias para facilitar el ajuste
Mayor fuerza de retenciónLas ventosas Schmalz ofrecen un 20% más de fuerza de retención que las originales
Sustitución rápida y sin herramientasLas placas de ventosa dañadas pueden sustituirse fácilmente y sin herramientas

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select