Schmalz

슈말츠의 VCBL-S6 진공 블록은 가구 제조업체인 뮐러 마뉴팩처의 공정을 크게 개선했습니다.

CNC 가공을 최적화하는 슈말츠 진공 블록

뮐러 제조사는 이탈리아 제조업체 SCM의 기계에 장착된 기존 클램핑 장비를 새로운 슈말츠 VCBL-S6 진공 블록으로 점진적으로 교체하고 있습니다. 이 제품은 설치 시간이 단축되고 구매 비용이 저렴할 뿐만 아니라 더 높은 유지력을 제공합니다.

성공 사례의 특징

산업목재
공작물나무 판자
제품 그룹진공 리프팅 장치 진공마스터 우드
처리 유형클램핑 시스템

슈말츠와 함께

30

퍼센트

더 많은 유지력

40

퍼센트

더 저렴한 교체

고객: 뮐러 제조 뫼벨바우 GmbH

1930년에 설립된 Müller Manufaktur Möbelbau GmbH는 프리미엄 목공 분야에서 유명한 회사입니다. 바덴뷔르템베르크주 바트 리폴트사우에 본사를 둔 이 회사는 개별 사무용 가구 개발을 전문으로 합니다. 이 회사의 포트폴리오에는 회의용 테이블, 사이드보드 및 하이보드, 워크스테이션, 캐비닛 모듈, 리셉션 데스크 등 다양한 고품질 가구가 포함됩니다. 뮐러 제조의 고객은 산업 및 서비스 회사, 은행, 변호사, 세무사, 보험사 등 다양한 분야의 유명 기업들입니다. 또한 교육 및 연구 기관과 전 세계 독일 대사관에도 독점 제품을 공급하고 있습니다. 12명의 직원으로 구성된 뮐러 마뉴팩처는 목재에 대한 열정을 공유하고 가구 제조의 완벽함을 위해 노력하고 있습니다. 프로이덴슈타트 인근에 위치한 현대식 공장에서 독점 제품을 전 세계에 알리고 강력한 입지를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

도전 과제

Müller는 이탈리아 제조업체 SCM의 최신 CNC 머시닝 센터를 사용합니다. Morbidelli m200은 테이블 상판이나 작업대와 같은 평평한 공작물을 소량 또는 일회성 생산에 사용합니다. 이 기계는 5면에서 블랭크를 가공할 수 있습니다. 여기에는 높은 횡력이 수반되며, 클램핑 시스템은 거친 표면이나 곡선 윤곽에도 불구하고 안전하게 클램핑해야 합니다. 이 가구 제조업체는 이전에 사용하던 SCM의 기존 진공 블록에 완전히 만족하지 못했습니다. 안정성은 비슷하지만 씰링 립이 손상되면 교체하기가 매우 어렵습니다. 분해하려면 많은 손재주가 필요하고 슬롯형 드라이버를 사용해야 하며 흡입 컵이 더 손상될 위험이 있습니다. 또한 목수는 정확한 맞춤을 위해 밀봉 립을 여러 번 재조정해야 합니다. 또한 기존 진공 블록의 높은 가격도 목수들에게는 문제였습니다. 이러한 문제를 고려하여 뮐러는 슈말츠의 제안을 수락하고 새로 개발된 VCBL-S6 타입 진공 블록을 테스트하기로 결정했습니다.

흡착력은 SCM 오리지널보다 20 % 향상되었으며, 안정성도 동일합니다.
∼ 마르쿠스 헤르만, 뮐러 마뉴팩처 뫼벨바우 GmbH의 전무 이사

슈말츠의 솔루션

슈말츠 솔루션은 SCM 기계의 콘솔을 위해 특별히 개발된 클램핑 시스템입니다. VCBL-S6 타입 진공 블록은 유리섬유 강화 플라스틱으로 제작된 견고한 본체가 멤브레인이 있는 흡입 플레이트를 운반하는 것이 특징입니다. 이 흡입 플레이트는 직접 부착하거나 상승식 흡입 컵으로 회로 연결할 수 있습니다. 흡입 컵은 클램핑 레버를 사용하여 생산 중에 15도 단위로 쉽고 정밀하게 위치를 조정할 수 있습니다. 터치 밸브를 사용하면 사용하지 않는 흡입 컵을 기계에 그대로 둘 수 있어 셋업 시간이 단축됩니다. 흡입 플레이트의 멤브레인은 칩의 유입으로부터 진공 블록을 보호합니다. 흡입 플레이트의 엘라스토머 부분은 최적의 밀봉을 제공하며 마모 시 도구 없이 빠르게 교체할 수 있습니다. 예비 부품 주문 시 오류를 방지하기 위해 VCBL-S6 진공 블록에는 NFC 태그가 장착되어 있어 사용자 스마트폰의 슈말츠 컨트롤룸 앱을 통해 모든 관련 제품 데이터를 직접 불러올 수 있습니다. 슈말츠의 진공 블록은 인상적입니다. SCM 오리지널에 비해 유지력은 20% 더 높고 안정성은 비슷합니다. 따라서 목수가 회전식 진공 블록을 신속하게 조정하고 손상된 흡입 플레이트를 도구 없이 쉽게 교체할 수 있으므로 설정 시간이 단축됩니다. 높은 유지력은 높은 이송 속도와 절삭 깊이에서 공정 안정성을 향상시킵니다. 또한 슈말츠의 높이 공차는 오리지널에 비해 치수적으로 더 정확하기 때문에 더욱 정밀한 생산이 가능합니다. SCM과 슈말츠 흡입 컵의 혼합 작동이 원활하게 진행되어 점진적으로 슈말츠 솔루션으로 전환하는 데 유리합니다. 뮐러 마뉴팩처의 파일럿 프로젝트 이후 슈말츠와 정기적으로 연락을 취하고 있으며 협력은 순조롭게 진행되고 있습니다. 슈말츠는 스케줄을 잡을 때 항상 목공의 다양한 작업량을 고려하며, 이는 마르쿠스 헤르만 전무이사가 긍정적으로 강조하는 부분입니다.

주황색 클램핑 레버를 사용하여 도구 없이 15도 단위로 흡입 컵을 홀더에 고정할 수 있습니다.

주황색 클램핑 레버를 사용하여 도구 없이 15도 단위로 흡입 컵을 홀더에 고정할 수 있습니다.

짧은 설정 시간: 목수 마이클 스피너는 회전식 진공 블록을 조정하고 흡입판을 교체하는 것이 빠르고 쉬우며 도구 없이도 가능합니다.

짧은 설정 시간: 목수 마이클 스피너는 회전식 진공 블록을 조정하고 흡입판을 교체하는 것이 빠르고 쉬우며 도구 없이도 가능합니다.

슈말츠의 제품 관리자인 마티아스 슈미더와 함께 있는 Müller Manufaktur Möbelbau GmbH의 전무 이사 마르쿠스 헤르만(왼쪽).

슈말츠의 제품 관리자인 마티아스 슈미더와 함께 있는 Müller Manufaktur Möbelbau GmbH의 전무 이사 마르쿠스 헤르만(왼쪽).

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

설정 시간 단축회전식 진공 블록으로 쉽게 조정 가능
더 높은 유지력슈말츠 석션컵은 기존 제품 대비 20% 향상된 유지력을 제공합니다.
도구 없이 빠르게 교체손상된 흡입판을 도구 없이 쉽게 교체할 수 있습니다.

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.