De houdkracht is 20 % hoger dan het SCM origineel, met dezelfde stabiliteit.∼ Markus Hermann, directeur van Müller Manufaktur Möbelbau GmbH

Schmalz blokzuigers optimaliseren CNC-verspaning
Müller Manufaktur vervangt geleidelijk het originele opspan materiaal op zijn machines van de Italiaanse vervaardiging SCM door de nieuwe Schmalz VCBL-S6 blokzuigers. Ze verkorten niet alleen de set-up tijd en zijn goedkoper in aanschaf, maar bieden ook hogere houdkrachten.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Hout |
|---|---|
| Werkstuk | Houten platen |
| Productgroep | Vacuüm tilhulp VacuMaster Hout |
| Type behandeling | Opspansystemen |
Met Schmalz
30
procent
meer houdkracht
40
procent
goedkopere vervanging
De klant: Müller Manufaktur Möbelbau GmbH
Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, opgericht in 1930, is een gerenommeerd bedrijf in de sector van de hoogwaardige houtbewerking. Het bedrijf is gevestigd in Bad Rippoldsau, Baden-Württemberg en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van individueel kantoormeubilair. Het portfolio omvat een breed scala aan hoogwaardige meubelen, waaronder vergadertafels, dressoirs en highboards, werkstations, kastmodules en receptiebalies. De klanten van Müller Manufaktur zijn bekende bedrijven uit verschillende sectoren, waaronder industriële en dienstverlenende bedrijven, banken, advocaten, belastingadviseurs en verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast sluit het bedrijf met zijn exclusieve producten ook wereldwijd onderwijs- en onderzoeksinstellingen en Duitse ambassades aan. Met een team van twaalf werknemers deelt Müller Manufaktur de passie voor hout en streeft het naar perfectie bij de vervaardiging van zijn meubilair. In hun moderne bedrijf in de buurt van Freudenstadt werken ze eraan om hun exclusieve producten internationaal bekend te maken en een sterke aanwezigheid op te bouwen.
De uitdaging
Müller gebruikt moderne CNC bewerkingsmachines van onder andere de Italiaanse vervaardiging SCM. De Morbidelli m200 wordt gebruikt voor de vervaardiging van vlakke werkstukken zoals tafelbladen of werkbladen in kleine hoeveelheden of eenmalige productie. De machines kunnen de vormstukken van vijf kanten bewerken. Dit gaat gepaard met hoge dwarskrachten, die het opspansysteem veilig moet opspannen ondanks ruwe oppervlakken of kromme contouren. De meubelfabrikant was niet helemaal tevreden met de oorspronkelijke blokzuigers van SCM die eerder werden gebruikt. Hoewel ze een vergelijkbare stabiliteit hebben, is het erg moeilijk om de afdichtlip te vervangen als deze beschadigd is. Demontage vereist veel behendigheid en het gebruik van een sleufschroevendraaier met het risico dat de zuiger verder beschadigd raakt. De timmerman moet de afdichtlip ook verschillende keren bijstellen om een precieze pasvorm te kunnen uitvoeren. Bovendien waren de hoge kosten van de originele blokzuigers een probleem voor de timmerlieden. Met het oog op deze uitdagingen besloot Müller in te gaan op het aanbod van Schmalz en de nieuw ontwikkelde blokzuigers van het type VCBL-S6 te testen.
Oplossing van Schmalz
De Schmalz oplossing is een opspansysteem dat speciaal is ontwikkeld voor de consoles van SCM-machines. De blokzuiger VCBL-S6 wordt gekenmerkt door een robuust lichaam van glasvezelversterkt kunststof, waarop de zuigplaat met membraan is bevestigd. Deze zuigplaat kan direct worden bevestigd of worden uitgevoerd met een zuiger. De zuiger wordt tijdens de productie gemakkelijk en nauwkeurig in stappen van 15 graden geplaatst met behulp van een klemhendel. Een tastventiel maakt het mogelijk om ongebruikte zuignappen op de machine te laten zitten, wat de set-up tijd verkort. Het membraan van de zuigplaat beschermt de blokzuiger tegen het binnendringen van spanen. Het elastomeer stuk van de zuigplaat zorgt voor een optimale pakking en kan bij slijtage snel en zonder gereedschap worden vervangen. Om fouten bij het bestellen van bestelspecificaties te voorkomen, is de VCBL-S6 blokzuiger uitgerust met een NFC-tag waarmee alle relevante data van het product direct kunnen worden opgevraagd via de Schmalz ControlRoom app op de smartphone van de gebruiker. De blokzuigers van Schmalz zijn indrukwekkend. In vergelijking met de originele SCM is de houdkracht 20 procent hoger bij een vergelijkbare stabiliteit. Dit resulteert in kortere set-up tijden, omdat timmerlieden het draaibare blokzuiger snel kunnen instellen en beschadigde zuigplaten eenvoudig en zonder gereedschap kunnen vervangen. De hoge houdkrachten verbeteren de betrouwbaarheid van het proces bij hoge voedingssnelheden en snededieptes. Bovendien is de hoogtetolerantie bij Schmalz maatnauwkeuriger dan bij het origineel, waardoor nauwkeuriger geproduceerd kan worden. Het gemengde bedrijf tussen de SCM en de zuiger van Schmalz verloopt probleemloos, wat pleit voor een geleidelijke overschakeling op de oplossing van Schmalz. Sinds het proefproject bij Müller Manufaktur is er regelmatig contact met Schmalz en verloopt de samenwerking soepel. Schmalz houdt bij de planning altijd rekening met de wisselende werklast van de timmerfabriek, wat bedrijfsleider Markus Hermann positief benadrukt.

De zuiger kan zonder gereedschap in stappen van 15 graden in de houder worden bevestigd met behulp van de oranje klemhendels.

Korte set-up tijden: Het instellen van de draaibare blokzuigers en het verwisselen van de zuigplaat gaat snel, eenvoudig en zonder gereedschap voor timmerman Michael Spinner.

Markus Hermann (links), Managing Director van Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, met Matthias Schmider, Product Manager bij Schmalz.
