Nous sommes très satisfaits de la solution. La qualité, un bon rapport qualité-prix et des délais de livraison courts sont pour nous des arguments imbattables.∼ Ralf Gutekunst, opérateur chez Dittus Holzmanufaktur GmbH

Fixation CNC rapide avec une force de préhension élevée et des délais de livraison courts
Pour obtenir des résultats optimaux avec les centres d'usinage CNC de Biesse, un maintien sûr des pièces est crucial. En alternative aux dispositifs de serrage d'origine, Schmalz propose les blocs de bridage robustes VCBL-B. Holzmanufaktur Dittus GmbH utilise ce système de bridage depuis plusieurs années et bénéficie de pièces de rechange économiques et d'une disponibilité rapide.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Bois |
|---|---|
| Pièce à usiner | Panneaux (d'aggloméré) |
| Groupe de produits | Systèmes de bridage par vide |
| Type de manipulation | Serrage |
Avec Schmalz
3
peinture
une livraison plus rapide
Le client: Menuiserie Dittus GmbH
L'entreprise Holzmanufaktur Dittus GmbH, située à Ammerbuch près de Tübingen, exerce son activité dans le domaine du traitement du bois depuis 111 ans. L'équipe de dix personnes de l'entreprise est spécialisée dans les solutions d'aménagement, en particulier pour le secteur de la vente au détail et les cabinets médicaux. Elle réalise des finitions de surfaces telles que des plans de travail et des façades de cuisine, et fabrique des armoires et des tables à partir de divers types de bois et de matériaux tels que le MDF, le contreplaqué et le multiplex.
Le défi
Dittus travaille avec le centre d'usinage CNC C6 Rover du célèbre fabricant italien Biesse et a rencontré différents défis de taille. Tout d'abord, les blocs de bridage par le vide de Biesse, qui servent à maintenir les pièces en place de manière fiable, possèdent une fente pour le joint en caoutchouc. Si ce dernier est endommagé, l'ensemble du bloc de bridage par le vide doit être remplacé à grands frais. Deuxièmement, le support en plastique robuste des blocs de bridage d'origine peut endommager les surfaces sensibles et ainsi nuire à la qualité des pièces usinées. Troisièmement, l'approvisionnement en pièces de rechange est difficile, car les délais de livraison du fabricant d'origine sont plus longs. Cela entraîne des problèmes d'approvisionnement et compromet la fiabilité des processus opérationnels.
Solution de Schmalz
Les blocs de bridage par le vide VCBL-B de Schmalz offrent aux menuisiers une solution optimale. En cas d'usure ou d'endommagement des blocs, il n'est pas nécessaire de remplacer des composants complets coûteux. Au lieu de cela, un employé peut retirer le bloc de bridage défectueux en quelques étapes simples et installer le nouvel élément sans aucun problème, rendant ainsi le bloc de bridage à nouveau opérationnel immédiatement. Autre avantage : le bloc de bridage par le vide en élastomère souple ménage les surfaces sensibles. Les blocs de bridage par le vide VCBL-B de Schmalz ont été spécialement développés comme système de bridage sans tuyau pour les tables consoles Biesse. Ils sont entièrement compatibles avec les blocs de bridage par le vide du fabricant d'origine et permettent un fonctionnement mixte. Les menuisiers peuvent ajuster les zones d'aspiration de manière flexible en plaçant les blocs de bridage dans les supports standard de manière progressive tous les 15 degrés à l'aide de l'anneau adaptateur. Cela augmente la flexibilité, réduit les temps de préparation et garantit un maintien sûr grâce aux taquets de serrage et aux aimants dans le montage de la ventouse. Un palpeur mécanique intégré n'active les ventouses qu'en bas des pièces, permettant ainsi aux blocs de bridage par le vide non utilisés de rester sur la table. En cas de dommage, le bouton peut être facilement remplacé sans avoir à changer l'ensemble du bloc de bridage. Cette solution est une option extrêmement efficace pour l'atelier de menuiserie.

Blocs de bridage par le vide avec une précision dimensionnelle de 0,06 mm pour la précision de fabrication.

Dittus utilise les blocs de bridage par le vide VCBL-B depuis plusieurs années et en est extrêmement satisfait.

