Siamo molto soddisfatti della soluzione. Qualità, buon rapporto qualità-prezzo e tempi di consegna brevi sono per noi argomenti imbattibili.∼ Ralf Gutekunst, responsabile del funzionamento di Dittus Holzmanufaktur GmbH

Fissaggio rapido a CNC con elevata forza di presa e brevi tempi di consegna
Per ottenere risultati ottimali con i centri di lavorazione CNC (Biesse), il fissaggio sicuro del pezzo è fondamentale. In alternativa ai dispositivi di bloccaggio originali, Schmalz offre i robusti blocchi di aspirazione VCBL-B. Holzmanufaktur Dittus GmbH utilizza queste ventose da diversi anni e beneficia di pezzi di ricambio economici e di una rapida disponibilità.
Caratteristiche della storia di successo
Industria | Legno |
---|---|
Pezzo in lavorazione | Pannelli (di legno) |
Gruppo di prodotti | Sistemi di bloccaggio con il vuoto |
Tipo di manipolazione | Bloccaggio |
Con Schmalz
3
vernice
consegna più veloce
Il cliente: Falegnameria Dittus GmbH
La Holzmanufaktur Dittus GmbH di Ammerbuch, vicino a Tubinga, è attiva nel processo del legno da 111 anni. Il team dell'azienda, composto da dieci persone, è specializzato in soluzioni d'arredo, in particolare per il settore della vendita al dettaglio e per gli studi medici. Finiscono superfici come piani di lavoro e frontali di cucine e producono armadi e tavoli con diversi tipi di legno e materiali per pannelli come MDF, pressboard e multiplex.
La sfida
Dittus lavora con il centro di lavorazione CNC Rover C6 del rinomato produttore italiano Biesse e ha dovuto affrontare le seguenti sfide. In primo luogo, i blocchi di aspirazione di Biesse, che servono a tenere in posizione i pezzi in modo affidabile, hanno una scanalatura per la guarnizione in gomma. Se questa guarnizione di gomma è danneggiata, l'intero blocco di ricambio deve essere sostituito con costi elevati. In secondo luogo, il robusto sostegno in plastica dei blocchi di aspirazione originali può danneggiare le superfici sensibili e quindi compromettere la qualità dei pezzi processati. In terzo luogo, l'acquisto di pezzi di ricambio è impegnativo, poiché il produttore originale opera con tempi di consegna più lunghi. Ciò comporta problemi di collegamento elettrico e compromette l'affidabilità del processo operativo.
La soluzione di Schmalz
I blocchi di aspirazione Schmalz VCBL-B offrono al falegname una soluzione ottimale. In caso di usura o danni alla piastra di aspirazione, non è necessario sostituire costosi componenti completi. Al contrario, il dipendente può rimuovere la piastra di aspirazione difettosa con poche semplici operazioni e montare il nuovo elemento senza problemi, rendendo la ventosa immediatamente pronta all'uso. Un altro punto di aspirazione è la piastra di aspirazione in morbido elastomero, delicata per le superfici sensibili. I blocchi di aspirazione VCBL-B della mensola Schmalz sono stati sviluppati appositamente come sistema di bloccaggio a vuoto senza tubo per i piani di lavoro Biesse. Sono completamente compatibili con i blocchi di aspirazione del produttore originale e consentono un funzionamento misto. I falegnami possono adattare le superfici ventose in modo flessibile posizionando i blocchi di aspirazione nei supporti standard con incrementi di 15 gradi utilizzando l'anello adattatore. Questo aumenta la flessibilità, riduce i tempi di equipaggiamento e garantisce un fissaggio sicuro con le alette di bloccaggio e i magneti nel montaggio a ventosa (Innospann). Una valvola ad impulsi integrata attiva le ventose solo nella parte inferiore dei pezzi, consentendo ai blocchi di aspirazione non richiesti di rimanere sul tavolo. Se danneggiato, il pulsante può essere facilmente sostituito senza dover sostituire l'intera ventosa. Questa soluzione è un'opzione estremamente efficace per il laboratorio di falegnameria.

Blocchi di aspirazione con accuratezza dimensionale di 0,06 mm per la precisione di produzione.

Dittus utilizza i blocchi di aspirazione VCBL-B da diversi anni e ne è estremamente soddisfatto.