We zijn erg tevreden met de oplossing. Kwaliteit, een goede prijs-kwaliteitverhouding en korte levertijden zijn voor ons onverslaanbare argumenten.∼ Ralf Gutekunst, Operations Manager bij Dittus Holzmanufaktur GmbH

Snelle CNC bevestiging met hoge houdkracht en korte levertijden
Voor optimale resultaten met Biesse CNC houtbewerkingsmachines is een veilige bevestiging van werkstukken cruciaal. Als alternatief voor de originele klemmingen biedt Schmalz de robuuste VCBL-B blokzuigers. Holzmanufaktur Dittus GmbH gebruikt deze zuiger al jaren en profiteert van de voordelige reservedelen en de snelle beschikbaarheid.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Hout |
|---|---|
| Werkstuk | Houten platen |
| Productgroep | Vacuüm-opspansystemen |
| Type behandeling | Opspanning |
Met Schmalz
3
verf
snellere levering
De klant: Schrijnwerkerij Dittus GmbH
Holzmanufaktur Dittus GmbH in Ammerbuch bij Tübingen is al 111 jaar actief in het verwerken van hout. Het tienkoppige team van het bedrijf is gespecialiseerd in oplossingen voor de inrichting van met name de detailhandel en medische praktijken. Ze werken oppervlakken af zoals werkbladen en keukenfronten en vervaardigen kasten en tafels van verschillende houtsoorten en plaatmaterialen zoals MDF, pressboard en multiplex.
De uitdaging
Dittus werkt met de Rover C6 CNC bewerkingsmachine van de gerenommeerde Italiaanse fabrikant Biesse en stond voor de volgende veeleisende uitdagingen. Ten eerste hebben de blokzuigers van Biesse, die worden gebruikt om de werkstukken betrouwbaar op hun plaats te houden, een sleuf voor de rubberen afdichting. Als deze rubberen afdichting beschadigd raakt, moet de hele blokzuiger tegen hoge kosten worden vervangen. Ten tweede kan de robuuste kunststof ondersteuning van de originele blokzuigers gevoelige kunststof blikjes beschadigen en zo de kwaliteit van de bewerkte werkstukken aantasten. Ten derde is de inkoop van reservedelen een uitdaging, omdat de originele vervaardiging langere levertijden hanteert. Dit leidt tot problemen met de aansluiting en brengt de betrouwbaarheid van het proces in gevaar.
Oplossing van Schmalz
De Schmalz VCBL-B blokzuigers bieden de timmerman een optimale oplossing. Bij slijtage of beschadiging van de zuigplaat hoeven geen dure complete componenten te worden vervangen. In plaats daarvan kan een werknemer in een paar eenvoudige stappen de defecte zuigplaat verwijderen en zonder problemen het nieuwe element plaatsen, waardoor de zuiger onmiddellijk weer klaar is voor gebruik. Een ander pluspunt is de zachte zuigplaat van elastomeer, die zacht is voor gevoelige oppervlakken. De VCBL-B blokzuigers van Schmalz zijn speciaal ontwikkeld als vacüum-opspansysteem zonder slangen voor Biesse consoletafels. Ze zijn volledig compatibel met de blokzuigers van de originele vervaardiging en maken een gemengd bedrijf mogelijk. Timmerlui kunnen de zuigoppervlakken flexibel uitlijnen door de blokzuigers met behulp van de adapterring in stappen van 15 graden in de standaard houders te plaatsen. Dit verhoogt de buigslapheid, verkort de set-up tijd en verzekert een veilige bevestiging met klemming en magneten in de opspannen (Innospan). Een geïntegreerd tastventiel activeert de zuignappen alleen aan de bodem van de werkstukken, waardoor vacuüm blokken die niet nodig zijn op de tafel kunnen blijven liggen. Als de knop beschadigd is, kan hij gemakkelijk vervangen worden zonder dat de hele zuiger vervangen hoeft te worden. Deze oplossing is een uiterst effectieve oplossing voor de timmerwerkplaats.

Blokzuigers met een maatnauwkeurigheid van 0,06 mm voor vervaardiging met precisie.

Dittus gebruikt de VCBL-B blokzuigers al enkele jaren en is er zeer tevreden over.

