Estamos muy satisfechos con la solución. La calidad, una buena relación calidad-precio y unos plazos de entrega cortos son argumentos insuperables para nosotros.∼ Ralf Gutekunst, Director de funcionamiento de Dittus Holzmanufaktur GmbH

Fijación rápida CNC con gran fuerza de retención y plazos de entrega cortos
Para obtener resultados óptimos con los centros de mecanizado CNC de Biesse, es decisiva una fijación segura de la pieza. Como alternativa a los dispositivos de fijación originales, Schmalz ofrece las robustas ventosas de bloque VCBL-B. Holzmanufaktur Dittus GmbH utiliza estas ventosas desde hace varios años y se beneficia de piezas de repuesto económicas y de una rápida disponibilidad.
Los hechos de la historia de éxito
Industria | Madera |
---|---|
Pieza de trabajo | Tableros de madera |
Grupo de productos | Sistemas de fijación por vacío |
Tipo de manipulación | Fijación |
Con Schmalz
3
pintura
entrega más rápida
El cliente: Carpintería Dittus GmbH
Holzmanufaktur Dittus GmbH, con sede en Ammerbuch, cerca de Tubinga, lleva 111 años dedicada al proceso de la madera. Sus diez empleados están especializados en soluciones de mobiliario, sobre todo para el sector minorista y las consultas médicas. Se encargan del acabado de superficies como encimeras y frentes de cocina, y fabrican armarios y mesas a partir de distintos modelos de madera y materiales de tableros como MDF, cartón prensado y multiplex.
El desafío
Dittus trabaja con el centro de mecanizado CNC Rover C6 del renombrado fabricante italiano Biesse y se enfrentó a los siguientes exigentes retos. En primer lugar, las ventosas de bloque de Biesse, que se utilizan para sujetar las piezas de forma fiable, tienen una ranura para la junta de goma. Si esta junta de goma se daña, hay que sustituir todo el bloque de vacío, lo que resulta muy costoso. En segundo lugar, el robusto apoyo de plástico de las ventosas de bloque originales puede dañar las superficies sensibles y perjudicar así la calidad de las piezas procesadas. En tercer lugar, las compras de piezas de repuesto suponen un reto, ya que el fabricante original trabaja con plazos de entrega más largos. Esto provoca problemas de conexión y compromete la fiabilidad del proceso de funcionamiento.
Solución de Schmalz
Las ventosas de bloque VCBL-B de Schmalz ofrecen al carpintero una solución óptima. En caso de desgaste o daños en la placa de ventosa, no es necesario sustituir costosos componentes completos. En su lugar, un empleado puede desmontar la placa de ventosa defectuosa en pocos pasos y montar el nuevo elemento sin problemas, con lo que la ventosa vuelve a estar lista para su uso inmediatamente. Otro punto a favor es la suave placa de ventosa de elastómero, que no daña las superficies sensibles. Las ventosas de bloque VCBL-B de Schmalz se han desarrollado especialmente como sistema de fijación por vacío sin tubo flexible para mesas de consola Biesse. Son totalmente compatibles con las ventosas de bloque originales del fabricante y permiten un funcionamiento mixto. Los carpinteros pueden alinear las superficies de ventosa de forma flexible colocando las ventosas de bloque en los soportes estándar en pasos de 15 grados mediante el anillo adaptador. Esto aumenta la flexibilidad, reduce los tiempos de equipamiento y garantiza una fijación segura con orejetas de sujeción e imanes en el montaje de ventosa. Una válvula palpadora integrada sólo activa las ventosas de la parte inferior de las piezas, lo que permite que las ventosas de bloque que no sean necesarias permanezcan en la mesa. Si se daña, el botón puede sustituirse fácilmente sin tener que cambiar toda la ventosa. Esta solución es una opción muy eficaz para el taller de carpintería.

Ventosas de bloque al vacío con una precisión dimensional de 0,06 mm para una fabricación precisa.

Dittus lleva varios años utilizando las ventosas de bloque VCBL-B y está muy satisfecho con ellas.