Olemme erittäin tyytyväisiä ratkaisuun. Laatu, hyvä hinta-laatusuhde ja lyhyet toimitusajat ovat meille lyömättömiä argumentteja.∼ Ralf Gutekunst, Dittus Holzmanufaktur GmbH:n käyttöpäällikkö.

Nopea CNC-kiinnitys korkealla pitovoimalla ja lyhyillä toimitusajoilla
Biessen CNC-puuntyöstökoneiden optimaalisten tulosten saavuttamiseksi on tärkeää, että työkappaleet kiinnitetään turvallisesti. Vaihtoehtona alkuperäisille kiinnityslaitteille Schmalz tarjoaa vankat VCBL-B-tyhjiölohkot. Holzmanufaktur Dittus GmbH on käyttänyt näitä imupaloja jo useiden vuosien ajan ja hyötyy kustannustehokkaista varaosista ja nopeasta saatavuudesta.
Menestystarinan piirteet
Teollisuus | Puu |
---|---|
Työkappale | Puiset laudat |
Tuoteryhmä | Tyhjiöpuristusjärjestelmät |
Käsittelytyyppi | Kiinnitys |
Schmalzin kanssa
3
maali
nopeampi toimitus
Asiakas: Rakennuspuusepänliike Dittus GmbH
Holzmanufaktur Dittus GmbH Ammerbuchissa lähellä Tübingeniä on toiminut puunjalostuksen alalla 111 vuotta. Yrityksen kymmenhenkinen tiimi on erikoistunut sisustusratkaisuihin erityisesti vähittäiskaupassa ja lääkärin vastaanotoilla. He viimeistelevät pintoja, kuten työtasoja ja keittiön etulevyjä, ja valmistavat kaappeja ja pöytiä erilaisista puulajeista ja levymateriaaleista, kuten MDF-levystä, pressopahvista ja multiplex-levystä.
Haaste
Dittus työskentelee tunnetun italialaisen valmistajan Biessen Rover C6 CNC-työstökeskuksen kanssa ja kohtasi seuraavat vaativat haasteet. Ensinnäkin Biessen tyhjiölohkoissa, joita käytetään työkappaleiden luotettavan paikallaan pitämiseen, on aukko kumitiivistettä varten. Jos tämä kumitiiviste vaurioituu, koko tyhjiölohko on vaihdettava kalliisti. Toiseksi alkuperäisten tyhjiölohkojen vankka muovinen tuki voi vahingoittaa herkkiä pintoja ja siten heikentää käsiteltävien työkappaleiden laatua. Kolmanneksi varaosien hankinta on haastavaa, koska alkuperäisen valmistajan toimitusajat ovat pidemmät. Tämä johtaa toimitusongelmiin ja vaarantaa prosessin toimintavarmuuden.
Schmalzin ratkaisu
Schmalz VCBL-B -tyhjiölohkot tarjoavat puusepälle optimaalisen ratkaisun. Jos imulevy kuluu tai vaurioituu, kalliita kokonaisia osia ei tarvitse vaihtaa. Sen sijaan työntekijä voi irrottaa viallisen imulevyn muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä ja asentaa uuden elementin ongelmitta, jolloin imukuppi on heti taas käyttövalmis. Toinen plussa on pehmeä elastomeerinen imulevy, joka on hellävarainen herkille pinnoille. Schmalzin VCBL-B-imulohkot on kehitetty erityisesti letkuttomaksi imupuristusjärjestelmäksi Biessen konsolipöytiin. Ne ovat täysin yhteensopivia alkuperäisen valmistajan tyhjiölohkojen kanssa ja mahdollistavat sekakäytön. Puusepät voivat kohdistaa imualueet joustavasti asettamalla imulohkot vakiotelineisiin 15 asteen välein sovitinrenkaan avulla. Tämä lisää joustavuutta, lyhentää asetusaikoja ja varmistaa turvallisen kiinnityksen imupalojen kiinnityksessä olevien kiristyskorvakkeiden ja magneettien avulla. Integroitu kosketusventtiili aktivoi imukupit vain työkappaleiden alaosassa, jolloin tyhjiölohkot, joita ei tarvita, voivat jäädä pöydälle. Jos painike vaurioituu, se voidaan helposti vaihtaa ilman, että koko imukuppia tarvitsee vaihtaa. Tämä ratkaisu on erittäin tehokas vaihtoehto puusepänverstaaseen.

Tyhjiölohkot 0,06 mm:n mittatarkkuudella valmistustarkkuutta varten.

Dittus on käyttänyt VCBL-B-tyhjiölohkoja useiden vuosien ajan ja on niihin erittäin tyytyväinen.