Schmalz

Aide à la sélection pour générateurs de vide

Sélection par capacité d’aspiration

Différents générateurs de vide peuvent être exploités pour la production du vide.

En principe, la distinction est faite entre les générateurs de vide suivantes :

1) Ejecteur
2) Pompe à vide
3) Turbine pour le vide

Chaque générateur présente des avantages spécifiques ; cependant, il convient de remarquer qu'une grande capacité d'aspiration ajoutée à une forte dépression signifie toujours une forte consommation d'énergie et donc des coûts élevés.

Aide de sélection pour éjecteurs compacts

Notre aide de sélection pour éjecteurs compacts facilite votre recherche de l’éjecteur compact adapté à votre application au moyen de différentes propriétés techniques.

Sélection par propriétés

Nous avons mis à votre disposition, avec ce qui suit, notre aperçu des générateurs de vide sous forme de Pdf :

Liste de contrôle pour la planification de générateurs de vide

Comment l'éjecteur de vide fonctionne-t-il ?

Electrique (pompe, soufflante) ou pneumatique (éjecteur).

La pièce est-elle étanche ou poreuse ?

Conséquences sur le volume d'aspiration nécessaire.

Quel est le volume d'aspiration nécesssaire ?

Vous trouverez ces données en m3/h ou en l/min pour le générateur à vide correspondant.

Quel est le temps de cycle requis ?

Les grandeurs d'influence sont : volume d'aspiration du générateur de vide, le volume à évacuer, la durée de commutation des vannes, etc.

Quelle est la dépression requise ?

Une pression de base de -600 mbar est généralement appliquée pour la manipulation de pièces étanches.

Quel est le positionnement du générateur de vide ?

Conséquences pour les dimensions, le poids et les fonctions supplémentaires.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.