Aiuto alla scelta per generatori di vuoto
Scelta in base al capacità di aspirazione
Per creare il vuoto è possibile utilizzare diversi produttori di vuoto.
In generale si fa una distinzione tra i seguenti produttori di vuoto:
1) Eiettore
2) Pompa a vuoto
3) Soffiante per vuoto
Ciascun produttore offre vantaggi specifici, ma ingenerale si può affermare che una elevata capacità aspirante associata ad un elevato livello di depressione è sempre sinonimo di consumi energetici alti e quindi di notevoli spese.
Aiuto alla selezione degli eiettori compatti
La nostra guida alla selezione degli eiettori compatti vi aiuta a trovare l'eiettore compatto più adatto alla vostra applicazione in base a diverse caratteristiche tecniche.
Scelta in base ai caratteristice
Check list per la selezione di produttori di vuoto
Come viene azionato il produttore di vuoto?
Elettricamente (pompa o soffiante) oppure pneumaticamente (eiettore).
Il pezzo è ermetico o poroso?
Effetto sul volume di aspirazione necessario.
Qual è il volume di aspirazione necessario?
Le indicazioni in merito sono riportate sui relativi produttori di vuoto in m3/h o in l/min.
Quale tempo di ciclo è richiesto?
I fattori di influenza sono i seguenti: volume di aspirazione del produttore di vuoto, volume da espellere, tempo di manovra delle valvole ecc.
Qual è il livello di depressione necessario?
Nell'uso pratico la base per pezzi ermetici è di -600 mbar.
Qual è il posizionamento del produttore di vuoto?
Effetti su dimensioni, peso e funzioni supplementari.

Eiettori vuoto

Pompe per vuoto