Pompe à membrane
La pompe à membrane est un générateur de vide électrique dans lequel une membrane souple est déplacée de haut en bas par un moteur électrique. L'air ou le gaz est déplacé au cours du procédé, ce qui crée un vide. En raison de sa construction compacte et de son fonctionnement nécessitant peu d'huile et d'entretien, la pompe à membrane est particulièrement adaptée aux applications décentralisées.
Les champs d'application typiques sont la robotique mobile, par exemple dans les AMR (Robots mobiles autonomes) et les AGV (Véhicules à guidage automatique), où elles permettent une manipulation efficace en termes d'énergie dans la logistique interne. Les pompes à membrane sont également utilisées dans la manipulation du verre avec des dispositifs de levage mobiles, dans la production de moulage par injection et dans l'industrie du conditionnement.
Termes apparentés
Plus d'informations

Générateur vide
Les générateurs de vide fournissent le vide nécessaire à la manipulation pneumatique ou électrique des pièces. Découvrez ici les technologies de génération du vide électrique !

Aide de sélection du générateur vide
Utilisez l'aide de sélection pour vous aider à choisir le générateur du vide adéquat. Découvrez ici la solution la mieux adaptée à votre application !