Schmalz

Système de manutention par le vide pour bois

Les préhenseurs à vide pour le bois sont des dispositifs utilisés dans la manutention qui permettent de soulever, déplacer et déposer des pièces de grande taille, plates et largement étanches à l'air grâce au vide. Pour les pièces en bois plus légères, Schmalz propose une solution avec la série de préhenseurs à tube à vide Jumbo. La série ergonomique VacuMaster permet une manutention optimale des panneaux, planches et blocs de bois lourds.

Les principales caractéristiques des systèmes de manutention par le vide pour le bois sont une manipulation ergonomique et un rendement accru. Les systèmes de manutention par le vide VacuMaster sont idéaux pour saisir, déposer et effectuer un basculement sur des panneaux en bois massif. Les systèmes de manutention par le vide de Schmalz assurent ainsi un lieu de travail respectueux de la santé de vos employés, ce qui contribue à réduire l'absentéisme pour cause de maladie et à augmenter le rendement.

Demande de produit

Méthodes de manipulation du bois

Nous pouvons vous proposer la solution optimale pour la manipulation du bois. Le choix du système de manutention par le vide adapté dépend du poids maximal de vos pièces ainsi que du type de manutention et d’alignement requis. Quelle que soit l’application, choisissez le système de manutention par le vide adapté à vos exigences spécifiques :

  • Le tube de levage par le vide JumboErgo de Schmalz est conçu pour une manipulation souple et précise du bois de différents formats, pesant jusqu’à 300 kg.

  • Les modèles VacuMaster Basic et Comfort disposent d’un système modulaire souple adapté à vos applications standard dans l’industrie du bois. Les charges lourdes pesant plusieurs tonnes sont déplacées de manière fiable et ergonomique.

Produits

Le système de potence Schmalz adapté à chaque système de manutention par le vide pour le bois

Pour assurer une manipulation ergonomique du bois à l'aide du préhenseur à vide, Schmalz peut vous aider à choisir le système de potence adapté. Les poutres roulantes en aluminium et les potences pivotantes ont été précisément ajustées aux capacités de levage des préhenseurs à vide. Grâce à ce système modulaire, le préhenseur à vide pour le bois et la poutre roulante s'intègrent facilement dans votre environnement de travail.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.