Schmalz

Equipo de elevación por vacío para madera

Los equipos de elevación por vacío para madera son dispositivos de manipulación de materiales capaces de levantar, desplazar y depositar piezas de trabajo grandes, planas y prácticamente herméticas mediante vacío. Para piezas de madera más ligeras, Schmalz ofrece una solución con la serie de tubos elevadores Jumbo. La serie ergonómica VacuMaster permite una manipulación óptima de paneles, tableros y bloques de madera pesados.

Las características más importantes de los equipos de elevación por vacío para madera son la manipulación ergonómica y una mayor eficiencia. Los equipos de elevación por vacío VacuMaster son ideales para recoger, depositar y realizar la basculación de planchas de madera maciza. De este modo, los equipos de elevación por vacío de Schmalz garantizan un lugar de trabajo saludable para sus empleados, lo que a su vez contribuye a reducir las bajas por enfermedad y a aumentar la productividad.

Consultas de productos

Opciones para la manipulación de la madera

Podemos ofrecerle la solución óptima para la manipulación de madera. La elección del equipo de elevación por vacío adecuado depende del peso máximo de sus piezas, así como del tipo de manipulación y alineación. Sea cual sea la aplicación, elija el equipo de elevación por vacío adecuado para sus exigencias específicas:

  • El tubo elevador por vacío JumboErgo de Schmalz está diseñado para la manipulación ágil y precisa de madera en diferentes formatos con un peso de hasta 300 kg.
  • Los modelos VacuMaster Basic y Comfort cuentan con un sistema modular flexible para sus aplicaciones estándar en la industria maderera. Las cargas pesadas de varias toneladas se mueven de forma segura y ergonómica.

Los elevadores VacuMaster Multi, HHVM y VHB están diseñados para exigencias industriales especiales y capacidades de elevación específicas.

  • El VacuMaster Multi es adecuado para la manipulación de tableros de madera grandes y pesados, tanto herméticos como porosos, así como de MDF, OSB y tableros de madera aglomerada, tanto en bruto como revestidos.
  • El VacuMaster HHVM es adecuado para la manipulación vertical de tableros de madera y para la basculación de piezas de trabajo de 90° desde la posición horizontal hacia la izquierda o la derecha. Es ideal para retirar tableros de madera del almacenamiento vertical y para cargar y descargar sierras verticales y de corte longitudinal.
  • El VacuMaster VHB es adecuado para la manipulación horizontal de piezas estrechas, como tablones, tableros y raíles, con una anchura mínima de 120 mm.

Productos

El sistema de puente grúa Schmalz adecuado para cada equipo de elevación por vacío para madera

Para garantizar una manipulación ergonómica de la madera con el elevador por vacío, Schmalz puede ayudarte a elegir el puente grúa adecuado. Los puentes grúa de aluminio y las grúas giratorias se han adaptado con precisión a las capacidades de elevación de los elevadores por vacío. El sistema modular permite integrar fácilmente el elevador por vacío para madera y el puente grúa en tu entorno de trabajo.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta