SPB3 30 PVC-50 P
Réf. article: 10.01.06.03641
Ventouse (ronde) à 3,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Secteurs : Conditionnement | Logistique
| Taille | 30 |
| Matière de la ventouse | Chlorure de polyvinyle PVC |
| Dureté de la matière [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Nombre de soufflets | 3.5 |
| Forme | Push In |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 11,5 mm |
| d1 | 14,7 mm |
| d2 | 12,2 mm |
| d5 | 10,7 mm |
| dn | 4,6 mm |
| D1 | 28 mm |
| Dmax(S) | 30 mm |
| Ds | 27,4 mm |
| H | 41,4 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 7,2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Z (Allongement) | 19,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 7 N |
| Force de rupture | 28,4 N |
| Volume | 8,9 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 20 mm |
| Taille | 30 |
| Nombre de soufflets | 3,5 |
| Matière de la ventouse | Chlorure de polyvinyle PVC |
| Dureté de la matière [Shore A] | 50 Shore A |
| Famille de produits | SPB2P |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation