Schmalz

주문 정보

The bellows suction cup SPB3 P is delivered as a ready to connect component. Available in different diameters.

 

Available spare parts: flow restrictor

Available accessories: filter screen

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPB3 30 PVC-50 P

부품 번호.: 10.01.06.03641

Bellows suction cup (round) with 3.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

산업: 물류 | 포장

Size30
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds3.5
ShapePush In
디자인 데이터
Design image
속성
d 11.5  mm
d1 14.7  mm
d2 12.2  mm
d5 10.7  mm
dn 4.6  mm
D1 28  mm
Dmax(S) 30  mm
Ds 27.4  mm
H 41.4  mm
H2 2.2  mm
H3 7.2  mm
H5 2  mm
Z (Stroke) 19.5  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 7  N
Pull-off force 28.4  N
Volume 8.9  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Size 30
Number of folds 3.5
Suction cup material Polyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Product family SPB2P
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동