Schmalz

Bestelinformatie

The bellows suction cup SPB3 P is delivered as a ready to connect component. Available in different diameters.

 

Available spare parts: flow restrictor

Available accessories: filter screen

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPB3 30 PVC-50 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03641

Balgzuiger (rond) met 3,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Size30
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds3.5
ShapePush In
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 11,5  mm
d1 14,7  mm
d2 12,2  mm
d5 10,7  mm
dn 4,6  mm
D1 28  mm
Dmax(S) 30  mm
Ds 27,4  mm
H 41,4  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Z (Stroke) 19,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 7  N
Pull-off force 28,4  N
Volume 8,9  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Size 30
Number of folds 3,5
Suction cup material Polyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Product family SPB2P
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen