SPB3 30 PVC-50 P
Číslo dílu.: 10.01.06.03641
Bellows suction cup (round) with 3.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Odvětví: Logistics | Packaging
| Size | 30 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 3.5 |
| Shape | Push In |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 11,5 mm |
| d1 | 14,7 mm |
| d2 | 12,2 mm |
| d5 | 10,7 mm |
| dn | 4,6 mm |
| D1 | 28 mm |
| Dmax(S) | 30 mm |
| Ds | 27,4 mm |
| H | 41,4 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 7,2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Z (Stroke) | 19,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 7 N |
| Pull-off force | 28,4 N |
| Volume | 8,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Size | 30 |
| Number of folds | 3,5 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Product family | SPB2P |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace