Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa a soffietto SPB3 P viene fornita come componente finito per connessione. Disponibile in diversi diametri.

Pezzi di ricambio disponibili: resistenza di flusso

Accessori disponibili: filtro con chiusura

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SPB3 30 PVC-50 P

Numero articolo: 10.01.06.03641

Ventosa a soffietto (rotonda) 3,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca

Industrie: Imballaggi | Logistica

Misura30
Materiale della ventosaCloruro di polivinile PVC
Durezza del materiale [Shore A]50 (Shore A)
Numero di pieghe3.5
FormaPush In
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 11,5  mm
d1 14,7  mm
d2 12,2  mm
d5 10,7  mm
dn 4,6  mm
D1 28  mm
Dmax(S) 30  mm
Ds 27,4  mm
H 41,4  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Z (freccia elastica) 19,5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 7  N
Forza di strappo 28,4  N
Volume 8,9  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 20  mm
Misura 30
Numero di pieghe 3,5
Materiale della ventosa Cloruro di polivinile PVC
Durezza del materiale [Shore A] 50  Shore A
Famiglia di prodotti SPB2P
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -600 mbar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono indicati senza fattori di sicurezza.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello