- EFFICACE
Modules d'éjecteur ecoPump SEP
- Capacité d'aspiration jusqu'à 415 l/min
- Pour pièces hermétiques ou poreuses
La technologie de buses « eco » repose sur le principe du venturi à plusieurs étages. Schmalz a perfectionné cette technologie afin d’optimiser la génération du vide à partir d’air comprimé, offrant ainsi une combinaison idéale entre débit d’aspiration et utilisation d’énergie. Le module d'éjecteur ecoPump constitue le principal élément de la gamme de produits. L'ecoPump est livrable en deux caractéristiques, en fonction du domaine d'application. Elles offrent un débit d'aspiration quasi identique, mais se distinguent par le vide maximal pouvant être atteint.
Haut vide (HV) pour les applications étanches
High Flow (HF) pour les applications poreuses
Génération décentralisée du vide au plus près de la ventouse
Intégration en tant que composant de la machine
Intégration dans des préhenseurs par le vide
Intégration avec carter séparé
Générateurs de vide centralisés (prêts à être raccordés)
Cet éjecteur puissant est particulièrement bien adapté à la manipulation de pièces étanches à l'air et poreuses, avec des débits élevés et une consommation en énergie optimisée.
Générateurs de vide centralisés avec fonctions supplémentaires intégrées
Les éjecteurs compacts sont livrables en différentes constructions. Le modèle SCPSb est adapté à la manipulation de pièces étanches à l’air et légèrement poreuses et est équipé de vannes de commande du vide et de vannes de soufflage. Les modèles SCPS/SCPSi disposent d’autres fonctions supplémentaires : dispositif automatique d’économie d’énergie, fonction de soufflage automatique et communication via IO-Link (type SCPSi). Le terminal compact SCTSi peut fonctionner avec des préhenseurs universels. Il permet de raccorder jusqu’à 16 éjecteurs, dispose d’une alimentation en énergie au centre et d’une connexion IO-Link via le module de commande.
1) Peut être complété par jusqu’à 6 buses selon un principe modulaire
2) Correspond à 2 × 16 – 16 × 67 l/min selon le nombre et le type d'éjecteurs en connexion
Interface IO-Link
Dispositif automatique d’économie d’air
Surveillance d’état
Maintenance prédictive