Aide de sélection pour les contacteurs et le contrôle du système
Quelle plage de mesure considère-t-on ?
Quelle plage de mesure considère-t-on ?
- Vide uniquement ? Pression uniquement ?
- Les deux ?
- Protection contre la surpression ?
De quelles fonctions avez-vous besoin ?
De quelles fonctions avez-vous besoin ?
- Commutateur avec une sortie de commutation numérique ?
- Commutateur avec deux sorties de commutation numériques ?
- Commutateur avec sortie analogique et numérique ?
- Hystérésis réglable ?
Quelle évaluation du signal est possible ?
Quelle évaluation du signal est possible ?
- Par potentiomètre réglable à l’aide d’une vis ?
Comment le commutateur doit-il être réglé ?
Comment le commutateur doit-il être réglé ?
- Programmation à l’aide d’un clavier à membrane ?
- Réglage rapide par bouton d’apprentissage ?
Quelle est la tension d'alimentation ou le signal de commutation désiré ?
Quelle est la tension d'alimentation ou le signal de commutation désiré ?
- Plage de tension ?
- Plage de commutation pour la commande ?
- Quelle capacité de commutation est nécessaire (courant de commutation en mA)?
Quelles exigences concernant la précision de mesure ?
Quelles exigences concernant la précision de mesure ?
- Hystérèse ?
- Précision de la reproduction ?
- Stabilité de la température ?
Quelles sont les possibilités de connexion ?
Quelles sont les possibilités de connexion ?
- Câble de branchement (affectation des broches, matiére) ?
- Possibilité de remplacement ?
Quelles dimensions et quel poids doit-on respecter ?
Quelles dimensions et quel poids doit-on respecter ?
- Possibilité de fixation ?
- Des réglages sont-ils possibles une fois l'appareil installé ?