Schmalz

Binar Handling Bras de levage rapide QLA

L'aide au levage intelligente pour les pièces jusqu'à 300 kg

Notre poignée de commande intègre tout notre savoir-faire pour une connexion optimale entre rendement et ergonomie. En combinaison avec nos bras de levage, nous fabriquons des appareils de levage pour 50, 100, 200 et 300 kg. Les bras de levage peuvent être montés sur une colonne au sol ou sur une composition en acier au plafond. Le mouvement de la poignée de commande se fait au moyen de la poignée brevetée. Seule une petite force initiale est nécessaire pour le mouvement de montée/descente. Dès que l'utilisateur desserre la poignée, le mouvement de montée/descente s'arrête immédiatement.

Trouvez votre contact

La traversée rotative mécanique, électrique et pneumatique unique, intégrée au système, permet un fonctionnement aisé et minimise l'entretien.

Fonctionnement aisé, tant sur la commande que directement sur la pièce (= Auto Balance Mode), quel que soit le poids.

Un niveau élevé de sécurité est exécuté grâce à notre système d'alarme intelligent.

Le programme PC gratuit iLab permet de régler confortablement divers paramètres et de les ajuster de manière optimale à l'application.

Rendement maximal grâce à une très faible consommation de puissance, une grande fiabilité et une longue durée de vie.

Composition
  • (1) Bride pour montage sur colonne / bride pour montage au plafond
  • (2) Bras articulé basculant en acier à très haute résistance (UHSS), plage de basculement de 360°. Un câble spécial en acier tressé d'une résistance à la rupture de 1 500 kg est posé dessus.
  • (3) Le moteur de l'appareil de levage est un moteur asynchrone à commande continue
  • (4) Le pivotement assure une rotation continue et transmet les différents médias (électricité et air) à l'unité tournante.
  • (5) Unité de commande sélectionnable pour les préhenseurs mécaniques, magnétiques, à vide et pneumatiques avec mode d'économie d'énergie automatique
Eléments modulaires
Données techniques
Dimensions QLA 50i QLA 100i QLA 200i QLA 300i
Longueur de la rampe 3m 4m 3m 4m 5m 3m 4m 5m 3m 4m
Montage sur colonne (colonne standard 3m) x x x x x x x x x x
Montage au plafond x   x x x x        

 

Informations techniques complémentaires :

  • Alimentation en énergie : 230 V, 50-60 Hz, monophasé
  • Pivotement à : 360
  • Hauteur de levage : 2,7 m
Exemples de configurations

Poignée de commande pour préhenseurs mécaniques

Pour les accessoires mécaniques de manutention de charges.

Poignée de commande avec vanne 5/2 voies

Peut être conservée en combinaison avec un préhenseur à commande pneumatique. Une fonction de préhension à commande électronique permet de ne desserrer que lorsque la charge est complètement déposée.

Poignée de commande avec cylindre pneumatique

Convient aux préhenseurs pneumatiques ou mécaniques.

Poignée de commande avec éjecteur à vide

Convient aux préhenseurs par vide grâce à l'éjecteur intégré.

Poignée de commande externe

En connexion avec une commande Quick-Lift, une unité de levage peut être maniée de manière décentrée.

Unité de commande pour préhenseurs mécaniques

Peut être conservée avec jusqu'à trois poignées de commande externes. A utiliser en connexion avec un préhenseur mécanique.

Unité de commande avec vanne pneumatique 5/2

Peut être conservée avec des poignées de commande externes. Utilisation en connexion avec un préhenseur mécanique ou pneumatique.

Trouvez votre contact

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier