Schmalz

Tubes de levage par le vide Jumbo Low-Stack

Préhension ergonomique de pièces très basses

Prélèvement ergonomique de pièces dans des surfaces de stockages profondes

Demande de produit

Réduction durable des douleurs dorsales grâce à une posture droite lors des manipulations à faible hauteur

Utilisation intuitive et fiable – la poignée tournante glisse dans la main sans devoir changer de prise pendant le levage

Adapté pour une multitude de pièces et contenants grâce à une large gamme de préhenseurs

La conception compacte permet l'utilisation dans des contenants étroits

Relâchement facile de la pièce par la réduction du vide résiduel dans le préhenseur

Ensemble pour une plus grande durabilité - avec les Jumbos en action.

Notre technologie du vide unique allie durabilité et réussite économique. Grâce à l'optimisation intelligente du système, vous pouvez conserver jusqu'à 90 % de votre consommation d'énergie avec la nouvelle fonction Eco, selon l'application. Cela contribue non seulement à la protection de l'environnement, mais aussi à l'amélioration de votre retour sur investissement.

Renseignez-vous dès maintenant et découvrez de nouvelles façons de lever votre système de levage de tubes de vide par vide.

Cliquez ici pour votre Jumbo durable
Composition
  • Génération du vide (1) par une turbine électrique pour des charges pesant jusqu'à 80 kg
  • Tuyau d'alimentation de vide flexible (2)
  • Unité de levage raccourcie (3) avec tube de levage stable et module de rotation pour une rotation sans fin du tube de levage
  • Unité de commande (4) avec poignée tournante latérale pour le levage, l'abaissement et le relâchement de la charge et réglage de la hauteur de basculement sans charge intégré
  • Ventouses (5) conçues individuellement pour les pièces les plus variées
Eléments modulaires

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Demande de produit

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.