Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE
  • ARTICLE AYANT EXPIRÉ

SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

Réf. article: 10.04.01.00101

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Secteurs :Usage général

Capacité d'aspiration (60 Hz)605 (m³/h)
Vide (60 Hz)390 (mbar)
Puissance nominale à 60 Hz13.2 (kW)
Tension à 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Tension 60 HzS067
ModèleIE3:US/CAN
ApprobationUL/CSA
ApprobationUL/CSA
Poids propre125 (kg)
Couleur

Ce poste a été progressivement supprimé.

Malheureusement, le produit souhaité ne peut plus être commandé. Nous proposons toutefois un article alternatif. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur local.

Aller au produit alternatif
Données de construction
Design image
AttributValeur
B525 mm
B1563 mm
D2100 mm
G1G4"-F
G5M8-F
H611 mm
L643 mm
X1350 mm
Y1400 mm
Données techniques
AttributValeur
Capacité d'aspiration (60 Hz)605 m³/h
Vide (60 Hz)390 mbar
Type de protection IPIP 55
Puissance nominale à 60 Hz13,2 kW
Tension à 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Niveau sonore à 60 Hz78 dB(A)
Poids propre125 kg
Construction du modèleIE3-TYP2
ApprobationUL/CSA
ModèleIE3:US/CAN
Famille de produitsSB
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier