Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS
  • POISTUVA ERÄ

SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

Osanro: 10.04.01.00101

Vacuum Blower for high suction rate

Toimialat:Yleiskäyttö

Suction rate (60 Hz)605 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)390 (mbar)
Rated power at 60 Hz13.2 (kW)
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS067
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight125 (kg)
Color

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Tarjoamme kuitenkin vaihtoehtoisen tuotteen. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöösi.

Siirry vaihtoehtoiseen tuotteeseen
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
B525 mm
B1563 mm
D2100 mm
G1G4"-F
G5M8-F
H611 mm
L643 mm
X1350 mm
Y1400 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Suction rate (60 Hz)605 m³/h
Vacuum (60 Hz)390 mbar
Protection type IPIP 55
Rated power at 60 Hz13,2 kW
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 60 Hz78 dB(A)
Weight125 kg
Version designIE3-TYP2
ApprovalUL/CSA
VersionIE3:US/CAN
Product familySB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin