Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI
  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

Parça no.: 10.04.01.00101

Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için

Endüstriler:Genel

Vakum debisi (60 Hz)605 (m³/h)
Vakum (60 Hz)390 (mbar)
Nominal güç 60 Hz13.2 (kW)
60 Hz'de GerilimYY230 / Y460 V ±%10
Gerilim 60 HzS067
İnşaatIE3:ABD/CAN
OnayUL/CSA
OnayUL/CSA
Ağırlık125 (kg)
RenkRAL 7035 Açık gri

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Ne yazık ki, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Ancak, alternatif bir ürün sunuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen yerel irtibat kişinizle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Alternatif ürüne git
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
B525 mm
B1563 mm
D2100 mm
G1G4"-F
G5M8-F
H611 mm
L643 mm
X1350 mm
Y1400 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Vakum debisi (60 Hz)605 m³/h
Vakum (60 Hz)390 mbar
Koruma tipi IPIP 55
Nominal güç 60 Hz13,2 kW
60 Hz'de GerilimYY230 / Y460 V ±%10
60 Hz'de ses seviyesi78 dB(A)
Ağırlık125 kg
Versiyon tasarımıIE3-TYP2
OnayUL/CSA
İnşaatIE3:ABD/CAN
Ürün ailesiSB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git