Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

  • UČINKOVITO
  • POSTAVKA, KI SE POSTOPOMA UKINJA

SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

Part no.: 10.04.01.00101

Vacuum Blower for high suction rate

Industries:Universal

Suction rate (60 Hz)605 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)390 (mbar)
Rated power at 60 Hz13.2 (kW)
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS067
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight125 (kg)
Color

Ta postavka je bila ukinjena.

Žal želenega izdelka ni več mogoče naročiti. Vendar pa vam ponujamo alternativni izdelek. Če imate vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

Pojdi na alternativni izdelek
Design Data
Design image
AttributeValue
B525 mm
B1563 mm
D2100 mm
G1G4"-F
G5M8-F
H611 mm
L643 mm
X1350 mm
Y1400 mm
Technical Data
AttributeValue
Suction rate (60 Hz)605 m³/h
Vacuum (60 Hz)390 mbar
Protection type IPIP 55
Rated power at 60 Hz13,2 kW
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 60 Hz78 dB(A)
Weight125 kg
Version designIE3-TYP2
ApprovalUL/CSA
VersionIE3:US/CAN
Product familySB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Documentation

Accessories
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico