Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE
  • ARTICOLO FUORI PRODUZIONE

SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

Numero articolo: 10.04.01.00101

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata

Industrie:Universale

Capacità di aspirazione (60 Hz)605 (m³/h)
Vuoto (60 Hz)390 (mbar)
Potenza nominale a 60 Hz13.2 (kW)
Tensione a 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Tensione 60 HzS067
ModelloIE3:US/CAN
ApprovazioneUL/CSA
ApprovazioneUL/CSA
Peso125 (kg)
Colore

Questo articolo è stato gradualmente eliminato.

Purtroppo il prodotto desiderato non può più essere ordinato. Tuttavia, offriamo un articolo alternativo. Per qualsiasi domanda o ulteriore informazione, non esitate a contattare il vostro referente locale.

Vai al prodotto alternativo
Dati di costruzione
Design image
AttributoValore
B525 mm
B1563 mm
D2100 mm
G1G4"-IG
G5M8-IG
H611 mm
L643 mm
X1350 mm
Y1400 mm
Dati tecnici
AttributoValore
Capacità di aspirazione (60 Hz)605 m³/h
Vuoto (60 Hz)390 mbar
Tipo di protezione IPIP 55
Potenza nominale a 60 Hz13.2 kW
Tensione a 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Livello di pressione acustica a 60 Hz78 dB(A)
Peso125 kg
Modello designIE3-TYP2
ApprovazioneUL/CSA
ModelloIE3:US/CAN
Famiglia di prodottiSB
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello