Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT
  • UITFASERING

SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

Onderdeelnr.: 10.04.01.00101

Vacuümventilator

Industriesegmenten:Universeel

Suction rate (60 Hz)605 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)390 (mbar)
Rated power at 60 Hz13.2 (kW)
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS067
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight125 (kg)
Color

Dit item is uitgefaseerd.

Helaas kan het gewenste product niet meer worden besteld. We bieden echter wel een alternatief product aan. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je plaatselijke contactpersoon.

Ga naar alternatief product
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
B525 mm
B1563 mm
D2100 mm
G1G4"-F
G5M8-F
H611 mm
L643 mm
X1350 mm
Y1400 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Suction rate (60 Hz)605 m³/h
Vacuum (60 Hz)390 mbar
Protection type IPIP 55
Rated power at 60 Hz13,2 kW
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 60 Hz78 dB(A)
Weight125 kg
Version designIE3-TYP2
ApprovalUL/CSA
VersionIE3:US/CAN
Product familySB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen